Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Реле контроля напряжения для однофазных источников питания
используется в качестве элемента порогового значения, устройстваконтроля и управления,
измеряемое напряжение используется как напряжение питания, 2вспомогательных контакта (переключающих/выходных),
ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока, 24 В пер. тока, 110 В пер. тока,230 В пер. тока.
по запросу
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс.
значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400
Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока, измерительные входы нечувствительны к полярности.
по запросу
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс.
значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400
Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока.
по запросу
Реле мониторинга избыточного и недостаточного
напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400
Гц, измеряемое напряжение 400/440 В пер. тока, ширина 22,5 мм, UB = 24
Впост. тока,
гистерезис 2%.
по запросу
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс.
значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400
Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 230–240 В пер. тока.
по запросу
Реле контроля напряжения, для контроля макс.
значений тока, 12 диапазонов измерения 0,01–15 А, 0,40–400 Гц, ширина =22,5 мм, UB =
230–240 В пер. тока.
по запросу
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс.
значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400
Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 230–240 В пер. тока, измерительные входы нечувствительны к
полярности.
по запросу
Реле мониторинга макс. значений тока, любая
полярность измерительных входов, 12 диапазонов измерений 0,01 - 50 A повыбору, 0,40 - 400
Гц, ширина 22,5 мм, UB = 24 - 240 В перем. тока, 24 В пост. тока.
по запросу
Реле контроля напряжения, для контроля макс.
значений тока, 12 диапазонов измерения 0,01–15 А, 0,40–400 Гц, ширина =22,5 мм, UB =
24 В пост. тока.
по запросу
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс.
значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. тока,0,40–400
Гц, ширина = 22,5 мм, UB = 110–130 В пер. тока.
по запросу
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс.
значений напряжения, 0,40-400 Гц, измерительное напряжение 1 Впер./пост. тока, ширина = 22,5
мм, UB = 24 В пер./пост. тока, 120/240 В пер. тока.
по запросу
Реле мониторинга избыточного и недостаточного
напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400
Гц, измеряемое напряжение 415/460 В пер. тока, ширина 22,5 мм, UB = 230В пер. тока.
по запросу
Мониторинг напряжения КЗ сварочных трансформаторов согласно VDE 0545, 6
входных контуров измерений 0 - 690 В перем./пост. тока, 50 Гц - 1 кГц,напряжение срабатывания 24 В
перем./пост. тока, ширина 45 мм, UB = 24 - 42 В перем. тока, 42 - 240 Впост. тока.
по запросу
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для
частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 -
415 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20
мА, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока.
по запросу
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для
частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 -
550 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20
мА, ширина = 22,5 мм, UB = 110-230 В пер./пост. тока, время подавленияпуска 0
с.
по запросу
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для
частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 -
415 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20
мА, ширина = 22,5 мм, UB = 110-230 В пер./пост. тока.
по запросу
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для
частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 -
415 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20
мА, ширина = 22,5 мм, UB = 110-230 В пер./пост. тока.
по запросу
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для
частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 -
550 В перем./пост. тока, 1 переключающий выход, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20
мА. Ширина 225 мм, UB = 24 В пост. тока.
по запросу
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для
частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 -
415 В перем./пост. тока, 1 выход C/O, 1 аналоговый выход 0 - 10 В пост.тока или 4 - 20
мА. Ширина 225 мм, UB = 24 В пост. тока.
по запросу
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для
частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 -
415 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20
мА, ширина = 22,5 мм, UB = 110-230 В пер./пост. тока.
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.