text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 2
PNOZ c2 24VDC 2n/o
710002
GTIN: 4046548074659
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 2 Н/Р, 1полупроводниковый, запуск вручную, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, несъемные пружинные клеммы, защитное реле для аналитических датчиков с 2 полупроводниковымивыходами, компактная высота.

по запросу
PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c
710001
GTIN: 4046548070507
Защитное реле (автономное) PNOZcompact, входы: Двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, запускомвручную/автоматически, с выходами: 3 Н/Р, 1 Н/З, 24 SC, UB 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм,пружинные клеммы на передней стороне прибора, мониторинг аварийного останова, защитногоограждения.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование