text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
4 Products found
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

On request
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu I/O, отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN, SD-карта на 512 МБ, для повышенных требований к окружающей среде.

PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNET p SD-карта.

PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu, головной модуль, децентрализованная система PSSuniversal I/O,отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3 , 3, 2 порта -- SafetyNET p RTFN, SD-карта, для использования на железных дорогах. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use