Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Полный комплекс для измерения параметров столкновения в кейсе дляизмерения силы и
давления для оценки систем HRC в соответствии с методом 4 согласноISO/TS
15066.
по запросу
Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf
по запросу
Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf
по запросу
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
по запросу
Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf
по запросу
Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf
по запросу
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf
по запросу
Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf
по запросу
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf
по запросу
Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf
по запросу
Scanner for digitizing pressure measurement films
по запросу
Set of pressure indicating films 3 boxes:
1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250-
1200 N/cm²
2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50-
300 N/cm²
3. Box: 60 x developer layer
по запросу
Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at
PRMS device
по запросу
Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore A 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.