Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000020","name":"PSEN sc S 3.0 08-12","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc S 3.0 08-12
Номер артикула: 6D000020
GTIN: 4046548095340
Вспомогательная модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70мм/150 мм,
вертикальное применение, контрольные отметки, быстрая замена
съемным блоком памяти; 3,0 м зона безопасности; через PSENscan М
устройства: макс. 2 параллельные активные зоны безопасности, макс. 2параллельные
активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемых настроек ...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Вспомогательная модель, способность обнаружения 30 мм/40 мм/50 мм/70мм/150 мм, вертикальное применение, контрольные отметки, быстрая замена съемным блоком памяти; 3,0 м зона безопасности; через PSENscan М устройства: макс. 2 параллельные активные зоны безопасности, макс. 2параллельные активные зоны предупреждения, макс. 10 конфигурируемых настроек зон,вывод данных измерений (UDP), отключение звука, EDM, повторный запуск приложения согласно EN ISO61496-3.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
| Тип ESPE | 3 |
| 2 | |
| Версия продукта | Subscriber |
| Принцип датчика | оптическ. |
| Допустимые разрешения |
50
40 30 150 70 |
| Диап.зоны пред. с разл. разр. |
40 м/разрешение 150 мм
22 м/разрешение 40 мм 19 м/разрешение 30 мм 23 м/разрешение 50 мм 40 м/разрешение 70 мм |
| Диап. безоп.зоны с разл. разр. |
3 м/разрешение 40 мм
2,50 м/разрешение 30 мм 3 м/разрешение 50 мм 3 м/разрешение 70 мм 3 м/разрешение 150 мм |
| Количество зон конфигураций | 10 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 8 |
Oптические данные
| Использ. диапазон длин волн | 905 нм |
| Зона сканирования | 275° |
| Макс. угол раскрытия (верт.) | 0,12° |
| Угловое разрешение | 0,1° |
Входы
| Уровень сигн. при «0» на входе | < 5 В |
| Напряжение пост.тока на входах | 24 В |
Полупроводниковые выходы
| Ток, «0» на П/П вых. PSENscan | < 700 µA |
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 100 Мбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-10
50 |
| Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
Times
| Время реакции |
62
62 |
| Время вращения | 30 |
механические данные
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Материал передней панели | ПММА |
| Размер по высоте | 152 |
| Размер по ширине | 102 |
| Размер по глубине | 112.5 |
| Вес нетто | 1530 |
| Вес брутто | 2140 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272705 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002550 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095340 |
| Объем | 13.020 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства
PSENscan, длина кабеля: 1 м
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства
PSENscan, длина кабеля: 3 м
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства
PSENscan, длина кабеля: 5 м
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства
PSENscan, длина кабеля: 10 м
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Соединительный кабель, ПУР, зеленый RAL6018, Ethernet Cat5e,экранированный,
8-контактный, прямой разъем M12, на прямом разъеме M12, соединительныйкабель для основного и ведомого устройства
PSENscan, длина кабеля: 20 м
Дополнительные принадлежности
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Сменный модуль памяти 08-12 для быстрой замены
Лазерный сканер безопасности
PSEN sc head
6D000007
Сменная головка сканера с окном в качестве замены для
лазерного сканера безопасности PSEN sc L/M/S от поставляемой прошивкиверсии
3.1.3