Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6D000020","name":"PSEN sc S 3.0 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sc S 3.0 08-12
Kód materiálu: 6D000020
Model Slave, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
vertikální aplikace, referenční značky, rychlá výměna díky
vyměnitelnému bloku paměti; bezpečnostní zóna 3,0 m; pomocí PSENscan M
přístr... Více
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
Model Slave, detekční schopnost 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, vertikální aplikace, referenční značky, rychlá výměna díky vyměnitelnému bloku paměti; bezpečnostní zóna 3,0 m; pomocí PSENscan M přístroje: současně aktivní max. 2 bezpečnostní zóny, současně aktivnímax. 2 výstražné zóny, max. 10 konfigurovatelných zón, výstup měřených dat (UDP), Muting, Override, EDM, restart aplikace podle EN ISO 61496-3.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Typ BWS | 3 |
2 | |
Varianta | Subscriber |
Princip snímače | opticky |
Volitelné rozlišení |
50
40 30 150 70 |
RW varov.zóna různé rozlišení |
40 m/rozlišení 150 mm
22 m/rozlišení 40 mm 19 m/rozlišení 30 mm 23 m/rozlišení 50 mm 40 m/rozlišení 70 mm |
RW bezp.zóna různé rozlišení |
3 m/rozlišení 40 mm
2,50 m/rozlišení 30 mm 3 m/rozlišení 50 mm 3 m/rozlišení 70 mm 3 m/rozlišení 150 mm |
Počet konfigurací zón | 10 |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 8 |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 905 nm |
Rozsah skenování | 275° |
Max.úhel otevření vertikální | 0,12° |
Úhlové rozlišení | 0,1° |
Vstupy
Hlad.signálu na vstupu při 0 | < 5 V |
Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V |
Polovodičové výstupy
Proud "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Rozhraní Ethernet
Typ konekt. rozhr. Ethercat | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethernet rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Rozhraní CANopen
Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 50 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | max. 95 % |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Times
Reakční doba |
62
62 |
Doba rotace | 30 |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | Hliník |
Materiál krytu horní díl | PC |
Materiál čelní desky | PMMA |
Rozměr výška | 152 mm |
Rozměr šířka | 102 mm |
Rozměr hloubka | 112.5 mm |
Čistá váha | 1530 g |
Celková hmotnost | 2140 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272705 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002550 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548095340 |
Svazek | 13.020 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

PSEN sc memory 08-12
6D000006
Výměnný paměťový modul 08-12 pro rychlou výměnu
bezpečnostního laserového skeneru
PSEN sc head
6D000007
Výměnná hlava skeneru s okénkem jako náhrada pro
bezpečnostní laserový skener PSEN sc L/M/S od dodaného firmwaru verze
3.1.3
Povinné provozní příslušenství

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 1 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 3 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 20 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 5 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelený, Ethernet Cat5e, stíněný, 8pól.,
zástrčka přímá M12, na přímou zástrčku M12, spojovací kabel pro
PSENscan Master-Subscriber, délka kabelu: 10 m