Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6D000020","name":"PSEN sc S 3.0 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Similaire à l’illustration
PSEN sc S 3.0 08-12
Numéro de l'article: 6D000020
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
applications verticales, marques de référence, remplacement rapide grâceà
un bloc mémoire interchangeable ; zone de sécurité de 3,... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, remplacement rapide grâceà un bloc mémoire interchangeable ; zone de sécurité de 3,0 m ; via lesappareils PSENscan M : max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables, sortie de données demesure (UDP), muting, override, EDM, redémarrage des applications selon l’EN ISO 61496-3.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Type d’EPES | 3 |
2 | |
Variante | Subscriber |
Principe du capteur | Optique |
Résolutions sélectionnables |
50
40 30 150 70 |
Portée zone alerte diff. réso. |
40 m / résolution 150 mm
22 m / résolution 40 mm 19 m / résolution 30 mm 23 m / résolution 50 mm 40 m / résolution 70 mm |
Portée zone sécu. diff. résol. |
3 m / résolution 40 mm
2,50 m / résolution 30 mm 3 m / résolution 50 mm 3 m / résolution 70 mm 3 m / résolution 150 mm |
Nbre configurations de zones | 10 |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 8 |
Données optiques
Plage longueurs onde utilisée | 905 nm |
Zone de scrutation | 275° |
Angle d’ouverture vertical max | 0,12° |
Résolution de l’angle | 0,1° |
Entrées
Niveau signaux « 0 » entrée | < 5 V |
Tension continue sur l’entrée | 24 V |
Sorties semi-conductrices
Courant « 0 » S.St. PSENscan | < 700 µA |
Interface Ethernet
Type connect. interf. ETHERNET | M12x1, 4 broches, code D |
Vit. de transmission Ethernet | 100 Mbit/s |
Interface CANopen
Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 50 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | max. 95 % |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
Indice de protection de boîtie | IP65 |
Temps
Temps d'appel |
62
62 |
Temps de rotation | 30 |
Données mécaniques
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Matériau vitre avant | PMMA |
Dimensions hauteur | 152 mm |
Dimension largeur | 102 mm |
Dimension profondeur | 112.5 mm |
Poids net | 1530 g |
Poids brut | 2140 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272705 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002550 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548095340 |
Volume | 13.020 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels

PSEN sc memory 08-12
6D000006
Module mémoire interchangeable 08-12 pour scrutateurs laser de sécurité
remplacement facile
PSEN sc head
6D000007
Tête laser interchangeable avec fenêtre en remplacement de celle des
scrutateurs laser de sécurité PSEN sc L/M/S à partir de la version dufirmware livrée
3.1.3
Accessoires obligatoires

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 1 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 3 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 20 m

PSEN sc bracket PR
6D000002
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison et de roulis

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 5 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Câble de connexion, PUR, vert RAL6018, Ethernet Cat5e, blindé,connecteur mâle droit
M12 à 8 broches, sur connecteur mâle droit M12, câble de connexion pour
Master-Subscriber PSENscan, longueur du câble : 10 m