Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6D000020","name":"PSEN sc S 3.0 08-12","price":"3927.56","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sc S 3.0 08-12
Numer produktu: 6D000020
Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm,
aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, szybka wymiana
przez wymienny blok pamięci; strefa bezpieczeństwa 3,0 m;
przez ur... Więcej
Cena
€3,927.56
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, szybka wymiana przez wymienny blok pamięci; strefa bezpieczeństwa 3,0 m; przez urządzenia PSENscan M: maks. 2 strefy bezpieczeństwa aktywnerównolegle, maks. 2 strefy ostrzegawcze, równolegle aktywne, maks. 10 konfigurowalnych stref, wyjście danychpomiarowych (UDP), muting, nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie z EN ISO 61496-3.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Rodzaj ESPE | 3 |
2 | |
Typ produktu | Subscriber |
Zasada działania czujników | optyczny |
Rozdzielczość |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Zakres str. ostrz.różnych roz. |
40 m/rozdzielczość 150 mm
22 m/rozdzielczość 40 mm 19 m/rozdzielczość 30 mm 23 m/rozdzielczość 50 mm 40 m/rozdzielczość 70 mm |
Zakres str. bezp. różnych roz. |
3 m/rozdzielczość 40 mm
2,50 m/rozdzielczość 30 mm 3 m/rozdzielczość 50 mm 3 m/rozdzielczość 70 mm 3 m/rozdzielczość 150 mm |
Number of zone configurations | 10 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 8 W |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 905 nm |
Obszar skanowania | 275° |
Maks. pionowy kąt otwarcia | 0,12° |
Rozdzielczość kątowa | 0,1° |
Wejścia
Poziom sygn. na wejściu dla 0 | < 5 V |
Napięcie DC na wejściu | 24 V |
Wyjścia półprzewodnikowe
Prąd „0” S/C O PSENscan | < 700 µA |
Interfejs Ethernet
Typ złącza ETHERNET int. | M12x1, 4-stykowe, kodowanie D |
Prędkości transmisji Ethernet | 100 MBit/s |
Interfejs CANopen
Ilość złączy Ethernet | 1 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -10 - 50 °C |
Klasa wilgotności | Maks. 95% |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 62 ms |
Czas obrotu | 30 ms |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał górnej części obudowy | PC |
Materiał ekranu przedniego | PMMA |
Wysokość | 152 mm |
Szerokość | 102 mm |
Głębokość | 112.5 mm |
Ciężar netto | 1530 g |
Ciężar brutto | 2140 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548095340 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272791 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002550 |
Tom | 13.020 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Wymienny moduł pamięci 08-12 pozwalający zaoszczędzić czas przeznaczonyna ponowną konfigurację po wymianie urządzenia
Laserowy skaner bezpieczeństwa
€335.00
PSEN sc head
6D000007
Wymienna głowica skanera z szybką, jako zamiennik dla
laserowego skanera bezpieczeństwa PSEN sc L/M/S z dołączonymoprogramowaniem sprzętowym w wersji
3.1.3
€536.16
Akcesoria obligatoryjne
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 1 m
€26.47
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 3 m
€33.23
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 20 m
€109.54
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 5 m
€45.55
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Przewód połączeniowy, PUR, zielony RAL6018, Ethernet Cat5e, ekranowany,
8-pinowe złącze proste M12, złącze proste M12, przewód połączeniowy dla
PSENscan master/subscriber, długość przewodu: 10 m
€66.48