text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN sc S 3.0 08-12

製品コード: 6D000020
スレーブモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出機能、 垂直アプリケーション、基準マーカ、交換可能なメモリブロックによる 高速交換、3.0 m安全ゾーン、PSENscan M 装置使用、最大2個の安全ゾーンを同時に監視、 最大10個のコンフィグレーション可能ゾーンセット、測定データ出力(UDP)、ミューティング、 オーバーライド、EDM、EN ISO 61496-...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

スレーブモデル、30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mmの検出機能、 垂直アプリケーション、基準マーカ、交換可能なメモリブロックによる 高速交換、3.0 m安全ゾーン、PSENscan M 装置使用、最大2個の安全ゾーンを同時に監視、 最大10個のコンフィグレーション可能ゾーンセット、測定データ出力(UDP)、ミューティング、 オーバーライド、EDM、EN ISO 61496-3に準拠したアプリケーションの再起動。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ESPEタイプ 3  
製品タイプ Subscriber  
センサ原理 光学式  
選択可能な分解能 50  mm
40  mm
30  mm
150  mm
70  mm
分解能別の警告ゾーンの範囲 40 m/分解能150 mm  
22 m/分解能40 mm  
19 m/分解能30 mm  
23 m/分解能50 mm  
40 m/分解能70 mm  
分解能別の安全ゾーンの範囲 3 m/分解能40 mm  
2.50 m/分解能30 mm  
3 m/分解能50 mm  
3 m/分解能70 mm  
3 m/分解能150 mm  
同時監視のゾーン数 2  
コンフィグレーションゾーン数 10  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 8  W
使用する波長範囲 905 nm  
スキャンエリア 275°  
最大垂直検出角度 0.12°  
角度分解能 0.1°  
入力の“0”信号レベル < 5 V  
入力のDC電圧 24 V  
PSENscan半導体出力“0”信号電流 < 700 µA  
Ethernet接続タイプ M12x1、4ピン、Dコード  
Ethernet通信速度 100 MBit/s  
イーサネットインタフェース数 1  
使用周囲温度 -10 - 50  °C
相対湿度・温度 最大95 %  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
保護構造、ハウジング  
応答時間 62  ms
回転時間 30  ms
ハウジング素材 アルミニウム  
ハウジング素材 (上部) PC  
前面スクリーンの素材 PMMA  
高さ 152  mm
102  mm
奥行き 112.5  mm
実量 1530  g
総重量 2140  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EANコード 4046548095340  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002550  
ボリューム 13.020  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
洗浄剤
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
クリーニングクロス
PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
安全レーザスキャナ 高速交換機能用交換可能メモリモジュール08-12
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
安全レーザスキャナPSEN sc L/M/S(付属ファームウェアバージョン3.1.3以降) の代替用交換可能スキャナヘッド(ウインドウ付き)

アクセサリ(操作に必須)

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、 コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、 PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 1 m
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
角取り付け外縁部用固定金具
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、 コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、 PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 3 m
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
フロア固定用取り付け金具
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、 コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、 PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 20 m
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
ヘッド保護用アクセサリ
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
傾斜角度およびロール角度調整用取り付け金具
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、 コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、 PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
接続ケーブル、PUR、緑色RAL6018、イーサネットCat5e、シールド、8ピン、 コネクタ (ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、 PSENscanマスタサブスクライバ用接続ケーブル、ケーブル長: 10 m
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
傾斜角度調整用取り付け金具