text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN sc S 3.0 08-12

Artikelnummer: 6D000020
Subscriber-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, vertikala applikationer, referensvärden, snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 3,0 m; via PSENscan M Enheter: högst 2 säkerhet...  Mer

Enhet

Snart tillgänglig

Ditt pris

SEK44,853.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Subscriber-modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm detekteringsförmåga, vertikala applikationer, referensvärden, snabbt byte med utbytbart lagringsblock; 3,0 m; via PSENscan M Enheter: högst 2 säkerhetszoner aktiva parallellt, högst 2 varningszoneraktiva parallellt , högst 10 konfigurerbara zonset, utmatning av mätdata (UDP), muting, override, EDM, återstartstillämpningar enligt EN ISO 61496-3.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
BWS-typ 3  
Produktvarianter Subscriber  
Sensorprincip optisk  
Valbara upplösningar 50  mm
40  mm
30  mm
150  mm
70  mm
RW varningszon ol. upplösn. 40 m/upplösning 150 mm  
22 m/upplösning 40 mm  
19 m/upplösning 30 mm  
23 m/upplösning 50 mm  
40 m/upplösning 70 mm  
RW säk.zon olik. upplös. 3 m/upplösning 40 mm  
2,50 m/upplösning 30 mm  
3 m/upplösning 50 mm  
3 m/upplösning 70 mm  
3 m/upplösning 150 mm  
Ant. simult. övervak. zoner 2  
Antal zonkonfigureringar 10  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 8  W
Tillämpat våglängdsområde 905 nm  
Skanningsområde 275°  
Max. vertikal öppningsvinkel 0,12°  
Vinkelupplösning 0,1°  
Signalnivå vid ingång vid 0 < 5 V  
Likspänning vid ingång 24 V  
Ström ”0” HLA PSENscan < 700 µA  
Kontakttyp ETHERNET-gränssn. M12x1, 4-pin, D-code  
Ethercat överföringshastighet 100 Mbit/s  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Omgivningstemperatur -10 - 50  °C
Fuktpåfrestning uppgift max. 95 %  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 10g  
Skyddsklass hus  
Reaktionstid 62  ms
Rotationstid 30  ms
Kåpmaterial Aluminium  
Kåpmaterial överdel PC  
Material främre skiva PMMA  
Mått höjd 152  mm
Mått bredd 102  mm
Mått djup 112.5  mm
Nettovikt 1530  g
Bruttovikt 2140  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-kod 4046548095340  
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27272791  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002550  
Volym 13.020  
 

Tillbehör – tillval

PSEN sc cleaner
PSEN sc cleaner 6D000008
Rengöringsmedel
SEK643.00
PSEN sc cloth
PSEN sc cloth 6D000009
Rengöringsdukar
SEK846.00
PSEN sc memory 08-12
PSEN sc memory 08-12 6D000006
Utbytbar lagringsmodul 08-12 för Fast Replacement Säkerhetslaserskanner
SEK3,826.00
PSEN sc head
PSEN sc head 6D000007
Utbytbart skannerhuvud med fönster som ersättning för säkerhetslaserskannern PSEN sc L/M/S från och med den levereradefirmwareversionen 3.1.3
SEK6,123.00

Tillbehör – obligatoriska

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m 6D000022
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig, rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 1 m
SEK302.00
PSEN sc bracket C
PSEN sc bracket C 6D000011
Monteringsfäste för hörnmontering ytterkant
SEK1,319.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m 6D000023
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig, rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 3 m
SEK379.00
PSEN sc bracket F
PSEN sc bracket F 6D000010
Monteringsfäste för golvmontering
SEK1,715.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m 6D000026
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig, rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 20 m
SEK1,251.00
PSEN sc bracket H
PSEN sc bracket H 6D000004
Tillbehör för att skydda huvuddelen
SEK660.00
PSEN sc bracket PR
PSEN sc bracket PR 6D000002
Monteringsfäste för justering av lutnings- och rollvinkel
SEK1,847.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m 6D000024
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig, rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 5 m
SEK520.00
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m 6D000025
Anslutningskabel, PUR, grön RAL6018, Ethernet Cat5e, skärmad, 8-polig, rak kontakt M12, på rak kontakt M12, anslutningskabel för PSENscan Master-Subscriber, kabellängd: 10 m
SEK759.00
PSEN sc bracket P
PSEN sc bracket P 6D000003
Monteringsfäste för justering av lutningsvinkel
SEK1,055.00