Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6D000020","name":"PSEN sc S 3.0 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN sc S 3.0 08-12
Numero dell'articolo: 6D000020
Subscriber - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70mm/150 mm,
applicazioni verticali, punti di riferimento, sostituzione rapidatramite
blocco di memoria sostituibile; 3,0 m zona protett... Altri
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Subscriber - Modello, capacità di rilevamento 30 mm/40 mm/50 mm/70mm/150 mm, applicazioni verticali, punti di riferimento, sostituzione rapidatramite blocco di memoria sostituibile; 3,0 m zona protetta; tramite dispositivi PSENscan M: 2 zone protette max attive in parallelo, 2 zone di allarmemax attive in parallelo, 10 set zone max configurabili, output dati di misurazione(UDP), Muting, Override, EDM, applicazione Restart secondo EN ISO 61496-3.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tipo ESPE | 3 |
Versione prodotto | Subscriber |
Principio sensore | Ottico |
Risoluzioni selezionabili |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
Portata zona warn.risol.diff. |
40 m/versione 150 mm
22 m/versione 40 mm 19 m/versione 30 mm 23 m/versione 50 mm 40 m/versione 70 mm |
Portata zona sicur.risol.diff. |
3 m/versione 40 mm
2,50 m/versione 30 mm 3 m/versione 50 mm 3 m/versione 70 mm 3 m/versione 150 mm |
N° zone simultanee controllate | 2 |
N. di configurazioni di zona | 10 |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 8 W |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 905 mm |
Area scansione | 275° |
Angolo apertura max verticale | 0,12° |
Risoluzione angolare | 0,1° |
Ingressi
Liv. segn. su ingr. per 0 | < 5 V |
Tensione continua all’ingresso | 24 V |
Uscite a semiconduttore
Corrente "0" usc. SC PSENscan | < 700 µA |
Interfaccia Ethernet
Tipo connett. interf. ETHERNET | M12x1, 4 pin, cod. D |
Velocità trasm. Ethernet | 100 MBit/s |
Interfaccia CANopen
N. interfacce Ethernet | 1 |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -10 - 50 °C |
Indicazione umidità | Max. 95 % |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado di protez. custodia |
Tempi
Tempo di risposta | 62 ms |
Tempo di rotazione | 30 ms |
Dati meccanici
Materiale custodia | Alluminio |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Materiale schermo frontale | PMMA |
Altezza | 152 mm |
Larghezza | 102 mm |
Profondità | 112.5 mm |
Peso netto | 1530 g |
Peso lordo | 2140 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548095340 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
Volume | 13.020 |
Accessori opzionali
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Modulo di memoria sostituibile 08-12 per Fast Replacement
laser scanner di sicurezza
PSEN sc head
6D000007
Testata scanner sostituibile con finestra come ricambio per
laser scanner di sicurezza PSEN sc L/M/S da versione firmware fornita
3.1.3
Accessori obbligatori per il funzionamento
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 1 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 3 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 20 m
PSEN sc bracket PR
6D000002
Staffa di montaggio per l’impostazione dell’angolo di inclinazione e dirotazione
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 5 m
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Cavo di collegamento, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, schermato, 8poli,
connettore maschio assiale M12, su connettore maschio assiale M12, cavodi collegamento per
PSENscan Master-subscriber, lunghezza cavo: 10 m