Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6D000020","name":"PSEN sc S 3.0 08-12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Som på fig.
PSEN sc S 3.0 08-12
Produktnummer: 6D000020
Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm,
aplicações verticais, marcas de referência, troca rápida
via bloco de memória substituível; zona de segurança de 3,0 ... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Assinante - modelo, capacidades de detecção de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm e 150 mm, aplicações verticais, marcas de referência, troca rápida via bloco de memória substituível; zona de segurança de 3,0 m; emaparelhos PSENscan M: no máx. 2 zonas de segurança paralelas ativas, no máx. 2 zonas dealerta paralelas ativas, no máx. 10 conjuntos de zonas configuráveis, saída dedados de medição (UDP), aplicações de muting, override, EDM e reinicialização conforme EN ISO 61496-3.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
BWS-type | 3 |
Produktvariant | Subscriber |
Sensorprincip | optisk |
Opløsninger, der kan vælges |
50
40 30 150 70 |
Rk.vid adv.zone forsk. opløsn. |
40 m/opløsning 150 mm
22 m/opløsning 40 mm 19 m/opløsning 30 mm 23 m/opløsning 50 mm 40 m/opløsning 70 mm |
Rk.vid sik.zone forsk. opløsn. |
3 m/opløsning 40 mm
2,50 m/opløsning 30 mm 3 m/opløsning 50 mm 3 m/opløsning 70 mm 3 m/opløsning 150 mm |
Ant. Simult. Overv. Zoner | 2 |
Antal zonekonfigurationer | 10 |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 8 |
Optiske data
Anvendt bølgelængdeområde | 905 nm |
Scanningsområde | 275° |
Maks. åbningsvinkel vertikal | 0,12° |
Vinkelopløsning | 0,1° |
Indgange
Signalniveau ved indgang ved 0 | < 5 V |
Jævnspænding ved indgang | 24 V |
Halvlederudgange
Strøm "0" HLA PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-interface
Stiktype ETHERNET-interface | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethernet overførselshastighed | 100 Mbit/s |
CANopen-interface
Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -10 - 50 °C |
Fugtbelastning oplysninger | maks. 95 % |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Times
Reaktionstid |
62
62 |
Rotationstid | 30 |
Mekaniske data
Husets materiale | Aluminium |
Husmateriale overdel | PC |
Materiale frontplade | PMMA |
Mål, højde | 152 mm |
Mål, bredde | 102 mm |
Mål, dybde | 112.5 mm |
Nettovægt | 1530 g |
Bruttovægt | 2140 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272705 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002550 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548095340 |
Volumen | 13.020 dm3 |
Harmonized System Code | 90314990 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør

PSEN sc memory 08-12
6D000006
Udskifteligt hukommelsesmodul 08-12 til hurtig udskiftning
Sikkerhedslaserscanner
PSEN sc head
6D000007
Udskifteligt scannerhoved med rude som erstatning for
ikkerhedslaserscanner PSEN sc L/M/S fra udleveret firmwareversion 3.1.3
Nødvendigt driftstilbehør

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m
6D000022
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 1 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m
6D000023
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 3 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
6D000026
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 20 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
6D000024
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 5 m

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m
6D000025
Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet,8-polet,
lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til
PSENscan master-abonnent, kabellængde: 10 m