Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный,
IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.
по запросу
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8,
квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм,PU =
1 датчик с исполнительным механизмом.
по запросу
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8,
квадратный, индикатор, IP67, расстояние срабатывания 6 мм, высота 13 мм,PU =
1 датчик с исполнительным механизмом.
по запросу
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, 4-контактный штекер М8,
квадратный, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм, комплектпоставки =
1 датчик с исполнительным механизмом.
по запросу
Магнитный защитный датчик 2 н/р, 4-контактный штекер М8,
квадратный, IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм, PU =
1 датчик с исполнительным механизмом.
по запросу
Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67,
расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки = 1 датчик сисполнительным механизмом M12, кодируемый, с кабелем 5 м
(PUR).
по запросу
Магнитный защитный датчик 2 н/р, 4-контактный штекер M8,
квадратный, высота 13 мм, расстояние срабатывания 8 мм, PU =
объединен с исполнительным механизмом.
по запросу
Магнитный защитный датчик 1 н/р 1 н/з, 4-контактный штекер M8, синдикатором,
круглый М30, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки =
1 датчик с исполнительным механизмом.
по запросу
Магнитный защитный датчик 2 н/р, вспомогательный н/р контакт квадратный,индикатор, IP6K9K,
расстояние срабатывания 10 мм, кабель 5 м, высота 18 мм, PU = 1 датчик сисполнительным
механизмом.
по запросу
Магнитный защитный датчик 2 н/р, 4-контактный штекер M8,
квадратный, высота 13 мм, IP67, расстояние срабатывания 8 мм,
для использования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик сисполнительным механизмом.
по запросу
Магнитный защитный датчик 2 н/р 4-контактный штекер M8,
круглый M30, IP67, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки =
1 датчик без исполнительного механизма, сертификация (одобрено TÜV, EAC,UL, ECOLAB).
по запросу
Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67, с кабелем 10 м
, комплект поставки = 1 датчик без исполнительного механизма,сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB
).
по запросу
Магнитный защитный датчик 3 н/р, круглый M12, IP67, с кабелем 10 м
, для использования с PSEN ix1, комплект поставки = 1 датчик безисполнительного механизма,
сертификация (одобрено TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
по запросу
Магнитный защитный датчик 1 н/р, 1 н/з, квадратный,
IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, высота 13 мм, комплект поставки =1 датчик с исполнительным механизмом,
с кабелем 5 м (PUR).
по запросу
Магнитный защитный датчик 3 н/р, штекер M8,
круглый M12, IP67, для использования с PSENix1, комплект поставки =
1 датчик без исполнительного механизма, сертификация (TÜV, EAC, UL).
по запросу
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический,
Mxx, IP67, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительногомеханизма 8/12 мм,
комплект поставки = 1 исполнительный механизм.
по запросу
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный,
IP6K9K, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительногомеханизма 8/12 мм, высота 13 мм,
комплект поставки = 1 исполнительный механизм.
по запросу
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический,
M12, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.
по запросу
Магнитный защитный датчик 3 н/р, контактный штекер M8,
круглый M12, IP67, расстояние срабатывания 12 мм, для использования сPSENix1, комплект поставки =
1 датчик с исполнительным механизмом, кодируемый.
по запросу
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, цилиндрическийМ30,
IP67, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительного механизма8/12 мм, высота 13 мм,
комплект поставки = 1 исполнительный механизм.
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.