Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
rectangular, LED, IP6K9K, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de co ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, LED, IP67, distancia de con ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, LED, IP67, distancia de con ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutac ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 ...
Bajo pedido
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular,
IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de co ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67,
distancia de conmutación 8 mm, VP =1 ud. con accionad ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector macho M8 4 polos,
forma rectangular, altura de construcción 13 mm, IP ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, conector macho
M8 4 polos con LED, forma M30 redonda, IP67, distancia de ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector M8 4 polos, forma
M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, p ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a 1 n/c, forma rectangular,
IP69K,cable de 5 m (PUR), distancia de conmutación 8/ ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, IP69K,cable
de 10 m (PUR), distancia de conmutación 8/12 mm ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, forma rectangular, cable de5 m
(PUR), altura de construcción 13 mm, IP69K, dis ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 1 n/a, 1 n/c, conector macho M8 4polos,
forma M30 redonda, IP67, distancia de conmuta ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, conector M8 4 polos, forma
M30 redonda, IP67, distancia de conmutación 8 mm, V ...
Bajo pedido
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67, cablede 10
m, VP = 1 ud. sin accionador, certificados ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.