• 3
156 produkter hittades
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506238
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, 5-polig M12-kontakt, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 12 mm, förpackningen inn ...

På begäran
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506228
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, 5-polig M12-stickkontakt, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen ...

På begäran
PSEN ma1.3n-20/1switch
526128
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, 5-polig M12-stickkontakt, rund M12-konstruktion, IP67, förpackningen innehåller = 1 st ...

På begäran
PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
506314
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, 8-polig M12-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, bryt ...

På begäran
PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch
526129
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, 8-polig M12-stickkontakt, rund M12-konstruktion, IP67, förpackningen innehåller = 1 st ...

På begäran
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekop ...

På begäran
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506409
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...

På begäran
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
506404
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, k ...

På begäran
PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
506400
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstr ...

På begäran
PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch
506402
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 6 mm, konstr ...

På begäran
PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch
506403
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, k ...

På begäran
PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch
506401
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 3 mm, k ...

På begäran
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506339
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, 8-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, bryta ...

På begäran
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506333
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktion ...

På begäran
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, 8-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, bryta ...

På begäran
PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506341
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, 5-polig M12-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, bryt ...

På begäran
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506338
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, 8-poligM8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytav ...

På begäran
PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506340
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 5-polig M12-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktio ...

På begäran
PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506313
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, 5-polig M12-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, LED, IP67, bryt ...

På begäran
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506308
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd beroende på manöve ...

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning