Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"516120","name":"PSEN ma1.3-08/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma1.3-08/1actuator
Номер артикула: 516120
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический,
M12, IP6K9K, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) ECOLAB TÜV |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
Категория ATEX | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Материал верхней части кожуха | PBT |
Размер по глубине | 25 mm |
Вес нетто | 10 g |
Вес брутто | 11 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548049954 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274002 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001487 |
Объем | 0 |