Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme
rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commuta ...
€67.93
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle M8 à 4 broches,
forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...
€67.43
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...
€11.23
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...
€63.56
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, LED, IP67, distance de c ...
€67.18
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...
€56.43
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...
€70.81
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...
€60.06
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...
€67.18
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...
€12.11
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67,
distance de commutation 8 mm, UE = 1 pièce avec act ...
€68.19
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...
€70.92
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches avec
LED, forme ronde diamètre M30, IP67, dist ...
€67.43
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire,
IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil ...
€74.54
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, conne ...
€102.40
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o, 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme ronde diamètre M30, IP67, distance de ...
€64.06
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire,
IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil ...
€67.69
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle à 4 brochesM8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commut ...
€57.06
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme rectangulaire, certificat ATEX, ...
€78.40
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, forme rectangulaire,
IP6K9K, distance de commutation 8 mm, hauteur de profil ...
€94.78
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.