• 3
156 producten gevonden
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 1 hulpcontact n/o, rechthoekige bouwvorm, LED, IP6K9K, schakelafstand 10 mm, ka ...

€67.93
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP67, ...

€67.43
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 m ...

€11.23
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...

€63.56
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, LED, IP67, schakelafsta ...

€67.18
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 ...

€56.43
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, h ...

€70.81
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 6 ...

€60.06
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, v ...

€67.18
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 m ...

€12.11
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetische veiligheidsschakelaar 3 n/o, ronde M12-bouwvorm IP67, schakelafstand 8 mm, VP = 1 stuk met M12-bedienpen gec ...

€68.19
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetische veiligheidsschakelaar 2 n/o, 4-pol. M8-connector (male), rechthoekige bouwvorm, hoogte bouwvorm 13 mm, IP67, ...

€70.92
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male) met LED, ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafsta ...

€67.43
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm ...

€74.54
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en ronde actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-conn ...

€102.40
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), ronde M30-bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 mm, ...

€64.06
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm ...

€67.69
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-connector(male), rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 8 ...

€57.06
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
Magnetische veiligheidsschakelaar PSENmag, met veiligheidsschakelaar en hoekige actuator, ATEX-certificaat, 4-pol. M8-co ...

€78.40
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
Magnetische veiligheidsschakelaar 1 n/o 1 n/c, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand 8 mm, hoogte bouwvorm 13 mm ...

€94.78
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik