text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
162 Produkte gefunden
PSEN ma1.4n-50/ 1switch
506312
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 5-pol. M12 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand abhängig vom B ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 3 mm ...

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 6 mm ...

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höh ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauf ...

Auf Anfrage
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 6 mm, Höh ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, für Reihe ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12 Bauform IP67, Schaltabstand 8 mm, VP = 1 Stück mit M12-Betätiger codie ...

Auf Anfrage
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker mit LED, runde M30 Bauform, IP67, Schaltabstand 8 m ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 1 Hilfskontakt n/o, rechteckige Bauform, LED, IP6K9K, Schaltabstand 10 mm, 5 m K ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, Höhe Bauform 13 mm, IP67, Schaltabs ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, IP67, Schaltabstand 8 mm, Höh ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch
524126
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, mit 5 m Kabel (PUR), IP69K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Baufor ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, Würfel-Bauform, IP6K9K, Schaltabstand 12 mm, Höhe Bauform 20 mm, VP = 1 ...

Auf Anfrage
PSEN 1.1b-20 /8mm/10m/1switch
524127
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, rechteckige Bauform, mit 10 m Kabel (PUR), IP69K, Schaltabstand 8 mm, Höhe Baufo ...

Auf Anfrage
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Magnetischer Sicherheitsschalter 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8 Stiftstecker, rechteckige Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 8 mm ...

Auf Anfrage
PSEN ma1.3a-20/1switch
526120
Magnetischer Sicherheitsschalter 3 n/o, runde M12-Bauform, IP67, mit 5 m Kabel, VP = 1 Stück ohne Betätiger, Zertifizier ...

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen