• 3
156 Prodotti trovati
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506238
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore M12 a 5 poli, modello rotondo M12, IP67, distanza di commutazione 1 ...

Su richiesta
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506228
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M12 a 5poli, modello rotondo M12, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN ma1.3n-20/1switch
526128
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M12 a 5poli, modello rotondo M12, IP67, contenuto confezion ...

Su richiesta
PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch
506314
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio M12 a 8 poli, modello rettangolare ...

Su richiesta
PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch
526129
Interruttore di sicurezza magnetico 3 NO, connettore maschio M12 a 8poli, modello rotondo M12, IP67, contenuto confezion ...

Su richiesta
PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch
506410
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch
506409
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
506404
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanz ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
506400
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch
506402
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch
506403
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanz ...

Su richiesta
PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch
506401
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO /1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza ...

Su richiesta
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506339
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio M8 a 8 poli, modello rettangolare, ...

Su richiesta
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506333
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M8 a 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio M8 a 8 poli, modello rettangolare, ...

Su richiesta
PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506341
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO,connettore maschio M12 a 5 poli, modello rettangolare ...

Su richiesta
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506338
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, 1 contatto ausiliario n/o,connettore maschio M8 8 poli, modello rettangolare, ...

Su richiesta
PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506340
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, connettore maschio M12 a 5poli,modello rettangolare, IP67, distanza di commuta ...

Su richiesta
PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506313
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, 1 contatto ausiliario NO, connettore maschio M12 a 5 poli, modello rettangolar ...

Su richiesta
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506308
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, la distanza di comm ...

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso