PES – painéis de controle do sistema de sensores

Sistema de treinamento para um auxílio profissional no ensino: as funções mais importantes do sistema de sensores

Sistema de treinamento para um auxílio profissional no ensino: as funções mais importantes do sistema de sensores

Foto do produto: painel de controle do sistema de sensores

Os PES - painéis de controle do sistema de sensores são sistemas de treinamento modulares da série Pilz Education Systems (PES). São formados por componentes modernos de utilização industrial e podem ser utilizados, por exemplo, para o ensino prático em escolas profissionalizantes e universidades.

Os sistemas PES são utilizados para fins de treinamento e podem demonstrar o funcionamento de uma máquina ou instalação. Eles também possuem diversas funções de segurança e automação, que estão dispostas de forma clara nos painéis de controle.

Ver todos os detalhes do produto

Aprendizagem no painel de controle do sistema de sensores: proteção contra movimentos perigosos

Visão detalhada: painel de controle do sistema de sensores

O que está incluso nos painéis de controle: máquinas e sistemas devem ser equipados com um dispositivo de parada de emergência de acordo com a Diretriz de Máquinas 2006/42/EC ou o Regulamento de Máquinas 2023/1230 para evitar ou prevenir perigos em situações de emergência. Isso é demonstrado com o botão de parada de emergência PITestop. Para observar processos na área de perigo com a porta de proteção aberta, utiliza-se um botão bimanual ou um botão de aceitação. A chave de segurança codificada PSENcode assume a função de monitoramento de portas de proteção. O ligamento e o desligamento do movimento perigoso podem ser realizados pelo botão de pressão iluminado.

Escolha uma das três versões do painel de controle do sistema de sensores

Painel de controle do sistema de sensores I: módulo do sistema de treinamento com dispositivo de parada de emergência, botão bimanual (PITjog, para proteger pessoas que observam processos na área de perigo quando a porta de proteção está aberta) e chave de segurança codificada para monitoramento de porta de proteção.

Painel de controle do sistema de sensores II: módulo do sistema de treinamento com dispositivo de parada de emergência, botão de aceitação de três níveis (PITenable como dispositivo de comando operado manualmente ao trabalhar em áreas de perigo) e chave de segurança codificada para monitoramento de portas de proteção.

Painel de controle do sistema de sensores III: módulo do sistema de treinamento com dispositivo de parada de emergência, botão de aceitação de três níveis (PITenable como dispositivo de comando operado manualmente ao trabalhar em áreas de perigo) e chave de segurança codificada para monitoramento de portas de proteção. No modo operacional “operação de ajuste”, simula-se uma velocidade reduzida segura. Para isso, dois iniciadores monitoram o disco giratório de um motor.

Objetivos de aprendizagem do PES – painéis de controle do sistema de sensores

  • Aprenda a aplicação da Diretiva de Máquinas 2006/42/CE ou do Regulamento de Máquinas 2023/1230
  • Proteger contra movimentos perigosos
  • Realizar diferentes funções de segurança com segurança funcional
  • Usar um botão bimanual em diversos modos operacionais
  • Usar um botão de aceitação ou um botão bimanual ao trabalhar em áreas de perigo
  • Usar botões de pressão iluminados
  • Estrutura de um circuito de controle
  • Realização de uma verificação de funcionamento

Nosso portfólio de produtos: PES – painéis de controle do sistema de sensores

Módulos de expansão correspondentes:

Mais informações:

Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório