Automatização segura para sistemas de transporte autônomos

Homem próximo a um sistema de transporte autônomo na produção

Confie na nossa solução para a automação do seu veículo e sistema de transporte autônomo (AGV) ou plataforma móvel (AMR) com uma solução segura completa, composta por sistema sensores, tecnologia de comando e componentes de Security. Nós aconselhamos em tudo, desde a proteção de sua aplicação com monitoramento de áreas produtivas até uma solução de Security para impedir o acesso não autorizado ao AGV.

Use o know-how de nossos especialistas: desde a aquisição, passando pelo desenvolvimento de conceitos de sistemas na fase do projeto, até a colocação em funcionamento de suas plataformas móveis em conformidade com a ISOP 3691-4, oferecemos os serviços e treinamentos adequados.

Proteção contra colisão para pessoas e sistemas de transporte autônomos

Imagem do produto scanner a laser de segurança PSENscan

Com o scanner a laser de segurança PSENscan, é possível realizar a proteção e o monitoramento produtivo de áreas dos sistemas de transporte autônomos. O PSENscan detecta objetos no trajeto do veículo e garante a máxima segurança mesmo em altas velocidades, sem comprometer a produtividade. Até 70 campos de proteção permitem um ajuste dinâmico do campo de proteção em percursos com curvas ou ao contornar obstáculos. O ajuste do campo de proteção ocorre por meio da análise direta das entradas do encoder no scanner a laser.

Detectar, localizar e navegar por tudo, mas com segurança!

O scanner a laser de segurança PSENscan disponibiliza os dados de distância para a localização e a navegação. Os dados podem ser usados diretamente na biblioteca de C++ ou como módulos ROS. É possível usá-los no próprio algoritmo SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Desse modo, são criados mapas das imediações para a navegação, e o sistema de transporte autônomo desvia de obstáculos, por exemplo. Você se beneficia de uma implementação mais dinâmica e, por isso, mais segura de aplicações móveis em áreas de produção.

No whitepaper sobre sistemas robóticos móveis, há diversas informações adicionais sobre o uso de dados de distância coletados a laser para a localização de robôs.

Basta integrar com facilidade e dar partida!

Em combinação com o scanner a laser de segurança PSENscan, com o relé de segurança modular myPNOZ e com os dispositivos de comando e de sinalização PITestop e PITsign, você recebe uma solução com uma boa relação custo-benefício graças aos componentes compatíveis entre si. Com o nosso amplo pacote de serviços, podemos ajudar você na automação e na operação seguras de sistemas de transporte autônomos.

Como nosso parceiro, você tem o benefício de:

  • Economize tempo e custos com uma solução completa de segurança de um só fornecedor
  • Componentes robustos permitem alta disponibilidade
  • Interfaces abertas para flexibilidade elevada
  • Avaliação internacional de conformidade, por exemplo marcação CE para AGV e, caso necessário, para toda a aplicação, assim como treinamentos e consultoria
  • Conformidade da aplicação AGV com os requisitos da ISO 3691-4
Dois homens apertando as mãos

Implementar sua aplicação robótica móvel personalizada

Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rotunda Eng. Egdar Cardoso, Nº 23, 5º - Sala E (Edifício Tower Plaza)
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório