Módulos IP67

Para instalação sem quadro de comando com IP67

Módulos IP67

Com os módulos PDP67, a Pilz oferece soluções para aplicações descentralizadas e diretamente no campo. Os módulos são resistentes a poeira e água, com tipo de proteção IP67. Os módulos descentralizados otimizam os investimentos em instalação e ligação. Você economiza tempo, custos e espaço no armário de distribuição.

Graças à sua integração em caixas IP67 resistentes a sujeira e água, os módulos PDP67 garantem a segurança de maneira confiável mesmo em ambientes industriais agressivos.

Você encontrará os acessórios necessários para cabos, conectores e adaptadores na área de tecnologia de conexão

Conectar sensores seguros diretamente

Foto do produto dos novos módulos de entrada e saída PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Os módulos PDP67 são usados diretamente no campo e retransmitem os sinais dos sensores descentralizados conectados no campo ao minicontrolador seguro PNOZmulti 2.

Com os módulos de entrada e saída PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA), a Pilz amplia o seu portfólio de produtos para aplicações descentralizadas. Os módulos PDP67 possuem mais de dez entradas digitais seguras e novas e mais de quatro saídas semicondutoras seguras que possibilitam, por exemplo, a conexão direta do sistema de porta de proteção modular PSENmlock. Você configura seu circuito de segurança na ferramenta de software PNOZmulti Configurator. É possível conectar ao PNOZmulti 2 até quatro módulos equipados no tipo de proteção IP67 por meio do módulo de conexão PNOZ m EF PDP-Link. Até quatro sensores seguros por módulo PDP67 – no total, até 64 sensores – também podem ser monitorados de modo flexível no campo. Uma variante com conexão roscada de aço inoxidável está disponível para o uso na indústria alimentícia. Os conectores M12, dois de 5 pinos e dois de 8 pinos, conectam sensores e atuadores ao módulo PDP67 com facilidade e rapidez.

  • Sem necessidade de cabeamento complexo
  • Custos reduzidos com a expansão e a colocação em funcionamento dos sistemas de produção modulares

Pedir na loja virtual

Economizar custos com periféricos descentralizados!

Foto do produto com fundo branco

O novo módulo descentralizado de entrada e saída PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION pode ser parametrizado a partir da versão de software 11.4.0 do PNOZmulti Configurator e dispõe de oito entradas digitais e quatro saídas semicondutoras seguras. Oito saídas são configuráveis como padrão, pulso de teste ou 24 V. Há quatro conectores M12 de 5 pinos para a conexão direta, por exemplo, de interruptores de porta de proteção codificados PSENcode ou cortinas de luz de segurança PSENopt II. Para o uso na indústria alimentícia, também está disponível a variante PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION com conexão roscada em aço inoxidável.

Pedir na loja virtual

Segurança descentralizada para sistemas modulares

Soluções de automação flexíveis e modulares exigem sistemas de I/O que forneçam proteção pessoal e de processo diretamente no ponto de perigo. Isto é possível graças ao novo PDP67 PN com interface Profinet/Profisafe. Graças ao tipo de proteção IP67 e à robusta caixa de zinco, é ideal para o local na máquina, fora do armário de distribuição Garante a segurança de maneira confiável, mesmo a temperaturas de -30°C a 70°C!

O módulo I/O pode ser facilmente configurado e integrado às redes Profinet/Profisafe existentes. A ausência de armários de distribuição e o uso de conectores M12 simples reduzem significativamente o esforço de cabeamento. Isto economiza tempo durante a colocação em funcionamento e permite a fácil expansão de instalações modulares de produção. Graças às conexões universais que podem ser configuradas como entradas ou saídas, os usuários só precisam manter em estoque uma variante de dispositivo do PDP67 PN. Isso economiza ainda mais espaço no estoque!

Pedir na loja virtual

PDP67 PN com interface Profinet/Profisafe

IO-Link Safety Master PDP67

Imagem do produto IO-Link Safety Master PDP67

O IO-Link Safety Master PDP67 é um dispositivo completo e oferece diversas possibilidades de conexão aos mais variados aparelhos, entre eles IO-Link e IO-Link Safety, sinais seguros de entrada e saída e sinais padrão. Além disso, ele amplia a função de eventuais IO-Link-Masters convencionais, possibilitando a comunicação segura na área de segurança funcional. O IO-Link Safety Master é a interface descentralizada para o controlador de segurança superior, permitindo a conexão ponto a ponto até o nível do campo. Além disso, o módulo oferece portas configuráveis, nas quais é possível processar sinais seguros de entrada e saída.

Mais sobre o IO-Link Safety Master PDP67

Fácil instalação de módulos IP67: suas vantagens

  • Menos tempo gasto no planejamento e na construção graças à instalação simples
  • Dispensa armário de distribuição
  • Possibilidade de implementação de um conceito de máquina modular
  • Utilizável até o tipo de proteção IP67
  • Menor necessidade de cabeamento

Características dos módulos IP67

Características dos módulos IP67
  • Necessidade de cabeamento reduzida graças à função plug and play com conexão por plugue M12 padronizada
  • Instalação possível em praticamente qualquer lugar graças à caixa compacta e robusta
  • Instalação descentralizada de sensores e atuadores digitais e seguros
  • Configuração simples graças às comprovadas PILZ Tools
  • Servidor de internet integrado para rápido diagnóstico de erros (PDP67 PN)
  • Entradas e saídas seguras e configuráveis universalmente (PDP67 PN)
  • Uso em alturas de até 5.000 m

Características/produtos

Distribuidor passivo PDP67 F 4 code

Módulos de entrada digitais PDP67 F 8DI ION (VA)

Módulos de entrada descentralizados PDP67 F 8DI ION PT

Módulos de entrada e saída descentralizados
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Módulos de entrada e saída descentralizados
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Módulos Profinet/Profisafe PDP67 PN

Número de pedido

773603

773613 - com conexão roscada de aço inoxidável

773600

773614 - com conexão roscada de aço inoxidável

773616

 

772610

772611 - com conexão roscada de aço inoxidável

772600

772601 - com conexão roscada de aço inoxidável

4R000001

 

Protocolo de barramento - IO net p IO net p IO net p IO net p Profisafe/Profinet
Conectável em cascata
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Conector Plug and play M12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
LED de diagnóstico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Configuração - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Quantidade de entradas e saídas 4 entradas 8 entradas seguras/saídas padrão, configuráveis 8 entradas seguras/saídas padrão, configuráveis 10 entradas seguras/4 saídas semicondutoras seguras; 8 saídas
configuráveis como padrão, pulso de teste ou 24 V; conexões 2 x M12 de 5 pinos e 2 x M12 de 8 pinos.
8 entradas seguras/4 saídas semicondutoras seguras; 8 saídas configuráveis como saídas padrão, saídas de pulso de teste ou de 24 V; 4 conectores macho M12 de 5 pinos.

Até 12 entradas digitais seguras (configurável), até 6 saídas digitais seguras (configurável), 2 saídas digitais e seguras de 2 pinos

Caixa Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Metal de zinco fundido
Conexão

PSENcode PSENslock

Minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti

Minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti

Minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 Minicontroladores seguros e configuráveis PNOZmulti 2 Qualquer Profinet/Profisafe Controller
Acessar loja virtual Pedir agora Pedir agora Pedir agora Pedir agora Pedir agora Pedir agora

Solução descentralizada e passiva: segurança descentralizada

Os permitem a configuração e a instalação simples em redes Profinet/Profisafe. Eles ampliam a nossa família de produtos PDP e podem ser integrados à rede PSSuniversal 2 de sistemas de I/O remotos. Graças às portas de I/O flexivelmente configuráveis, tanto sensores como atuadores podem ser conectados a um dispositivo IP67. Isto significa que o dispositivo pode ser usado de maneira muito flexível para uma ampla gama de aplicações. Além disso, simplifica a manutenção do seu estoque! Graças à robusta caixa de zinco, ele suporta temperaturas de -30° a 70°C.

O possibilita a conexão de até quatro sensores PSENslock ou PSENini. Além da possibilidade de conexão nos sistemas de comando configuráveis PNOZmulti, PNOZmulti Mini e PNOZmulti 2, ainda estão disponíveis os relés de segurança PNOZsigma.

Os módulos digitais PDP67 com tipo de proteção IP67 encaminham sinais dos sensores conectados de forma descentralizada em campo para a unidade de avaliação dos minicontroladores PNOZmulti 2. Podem ser conectados até 64 sensores e atuadores. Não há necessidade de cabeamento complexo. Desta forma, é possível reduzir os custos da colocação em funcionamento e da expansão de suas máquinas e instalações de produção.

Solução descentralizada e passiva: segurança descentralizada

Aplicação na indústria: onde quer que haja descentralização

Nosso portfólio de produtos: módulo IP67

Acessórios para módulo IP67

Estão disponíveis diversos acessórios, como cabos de ligação e conexão ou adaptadores.

Módulos de rede

Soluções de automação flexíveis e modulares exigem sistemas de I/O que forneçam proteção pessoal e de processo diretamente no ponto de perigo. Elas possibilitam módulos PDP67 com interface Profinet/Profisafe e o padrão de comunicação IO-Link Safety.

Distribuidor passivo

Distribuidores passivos otimizam seus custos de instalação e cabeamento através da eliminação de hardware adicional oneroso. Com a tecnologia de conexão M12 é possível conectar em cada aparelho de avaliação desejado (por exemplo, PNOZ X, PNOZsigma) até 4 PSENcode por meio do distribuidor passivo.
Top
Contact

Pilz Industrieelektronik, S.L.
Rua Augusto Simões, 505, 2º. G
4470-147 Maia
Portugal

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: +351 229 407 594
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+351 229 407 594
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório