Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772610","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Imagem similar
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
Número do produto: 772610
GTIN: 4046548105407
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67,
conexão via módulo de conexão PDP-Link, 10 entradas
digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como
padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 2 x M12 de 5 pinos e 2 x M12 de8 pinos.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexão via módulo de conexão PDP-Link, 10 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 2 x M12 de 5 pinos e 2 x M12 de8 pinos.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo de utilização | Standard/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Supply |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Função de U2 | Load Supply |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Proteção máx. do dispositivo | 10 A |
Entradas
| Número de entradas | 10 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V |
| Tipo entrada seg. EN 61131-2 | 1, 3 |
| Isolamento pot. entrada | ja |
Saídas de semicondutores
| Função saída do semicondutor |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Tensão CC na saída | 24 V DC |
| Separação potencial de HLA | ja |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -30 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Acel. choque conf. norma 2 | 10g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | IEC 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Tipo de proteção caixa | IP67 (not evaluated by UL) |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Eingang und int. Busspannung |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Basisisolierung |
| Separação de potencial 2 entre | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Basisisolierung |
Dados mecânicos
| Material da caixa |
PBT
Valox 855 PET |
| Codific. do material da caixa | PC |
| Terminal de conexão | M12 |
| Tipo do terminal | schraubverriegelt |
| Dimensão altura | 162 |
| Dimensão de profundidade | 60 |
| Dimensão de profundidade | 30 |
| Peso líquido | 315 |
| Peso bruto | 332 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242204 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105407 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |