text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
2 Prodotti trovati
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 para tarefas de automação e IIOT, baseado em Raspberry Pi Computer Modul 4, quad core Cortex-A72 com 1,5 GHz, 4 GB de RAM e 32 GB de eMMC memória flash, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, sistema operacional: versão adaptada do Raspberry Pi OS com patch em tempo real e software de código aberto pré-instalado Node-RED.

Su richiesta
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 para tarefas de automação e IIOT, baseado em Raspberry Pi Computer Modul 4, Wi-Fi, quad core Cortex-A72 com 1,5 GHz, 8GB de RAM e 32 GB de eMMC memória flash, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro-USB,1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x conector RP-SMA para conectar uma antena WLAN/BT externa (2,4/5 GHz), sistema operacional: versão adaptada do Raspberry Pi OS com patch em tempo real e software de código aberto pré-instalado Node-RED.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso