Artigo descontinuado
Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PMI v807
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 7", resolução de 800 x 480
pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB de RAM, SSD de 32 GB, 2
portas RJ451 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 hosts USB 2.0, 1 porta HDMI, 1
porta VGA, relógio em tempo real com buffer do capacitor, 12 ... 30 V
DC, 23 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime instalado e licenciado,
software pré-instalado: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, PVIS
OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA).
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
A pedido
PMI v812
Artigo descontinuado
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 12,1", resolução de 1280 x
800 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB de RAM, SSD de 32 GB,
2portas RJ45 1 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 hosts USB 2.0, 1 porta HDMI, 1
porta VGA, relógio em tempo real com buffer do capacitor, 12 ... 30 V
DC, 29,2 W,OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime instalado e licenciado,
software pré-instalado: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, PVIS
OPCServer UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA).
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
A pedido
PMI v815
Artigo descontinuado
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 15,6", resolução de 1920 x
1080 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB de RAM, SSD de 32 GB,
2portas RJ45 1 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 hosts USB 2.0, 1 porta HDMI, 1
porta VGA, relógio em tempo real com buffer do capacitor, 12 ... 30 V
DC, 38,5 W,OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime instalado e licenciado,
software pré-instalado: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, PVIS
OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA).
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
A pedido
PMI v704e
Artigo descontinuado
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 4,3", resolução de 480 x
272 pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB de RAM, 2 GB de
memória flash, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 host USB 2.0, relógio com
buffer de capacitor em tempo real, 24 V CC, 4 W, versão econômica, OS
Linux, PASvisu runtime instalado e licenciado, software pré-instalado:
software de visualização da Pilz.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
A pedido
PMI v707e
Artigo descontinuado
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 7", resolução de 800 x 600
pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB de RAM, 2 GB de memória
flash, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 host USB 2.0, relógio com buffer de
capacitor em tempo real,24 V CC, 6 W, versão econômica, OS Linux,
PASvisu runtime instalado e licenciado, software pré-instalado: software
de visualização da Pilz.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
A pedido
Zenon Operator Dev 1024
Artigo descontinuado
Zenon Operator Editor para projetos de até 1024 tags, inclui Runtimepara
PC; mídia de instalação: dongle.
A pedido
Zenon Operator RT PC 1024
Artigo descontinuado
Zenon Operator Runtime para PC, para projetos até 1024 tags.
A pedido
Zenon Operator RT PMI
Artigo descontinuado
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para projetos PMI até 1024 tags.
A pedido
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Artigo descontinuado
Zenon Operator Editor para projetos de até 1024 tags, inclui Runtimepara
PC; mídia de instalação: dongle.
A pedido
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Artigo descontinuado
Zenon Operator Runtime para Windows CE, para projetos PMI até 1024 tags.
A pedido
Zenon Operator 7.20 RT PC 1024
Artigo descontinuado
Zenon Operator Runtime para PC, para projetos até 1024 tags.
A pedido
PMI, acessório, estrutura de encaixe para montagem em painel para PMI704.
A pedido
PMI, acessório, kit de fixação para PMI 704.
A pedido
PMI, acessório, estrutura de encaixe para montagem em painel para PMI707.
A pedido
PMI, acessório, kit de fixação para PMI 707.
A pedido
PMI, acessório, conjunto de plugues de alimentação, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen e PMImicro, 3 peças, consistindo de plugue, soquete e
suporte.
A pedido
PMI, acessório, vedação do cabo redondo, comprimento 1500 mm, materialesponja de borracha, 3
mm, para PMIvisu e PMIopen (suficiente para um cada 15", 12", 10"
ou dois cada 6,5" e 5,7"), para PMImicro e PMImicro diag
(suficiente para 3x cada PMImciro diag).
A pedido
Cabo de programação serial (cabo modem nulo) comprimento 3 m.
A pedido
PMI, acessório, DIN, suporte do trilho DIN TSH 35.
A pedido
Pilz Education System, sistema modular de treinamento, painel decontrole
de operação e monitoramento, com PMIvisu, PITm4SEU e PITreader,
etiquetagem do painel de controle, idioma inglês, documentoscomplementares em inglês
e alemão.
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.