text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
7 produtos encontrados
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até 8 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 3 códigosPSEN ix2 F8 com máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 93 x 57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.

A pedido
SDD ES EIP
540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,EtherNet/IP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não incluídos no escopo de fornecimento).

A pedido
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até 4 sensores de segurança (podem ser conectados em série), máx. 5 códigosPSEN ix2 F4 com máx. 16 participantes, envio de informações de diagnóstico, 96 x 48 x 57 mm (A x L x P), tipo de conexão de terminais com força de mola, IP20.

A pedido
SDD ES PROFINET
540138
GTIN: 4046548083026
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Profinet/IP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não incluídos no escopo de fornecimento).

A pedido
SDD ES ETH
540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2 RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não incluídos no escopo de fornecimento).

A pedido
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
GTIN: 4046548083828
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de 45 mm, terminal aparafusado, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8 polos.

A pedido
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
GTIN: 4046548083835
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de 45 mm, terminal de mola, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8 polos.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.