text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
9 produtos encontrados
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, partida manual/automática, saídas: 2 normalmente abertas, 2 tempos de comutação(t = 0,04 a 300 s), 1 semicondutor, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais roscados conectáveis, monitoramento daparada de emergência, portas de proteção, grades de luz.

A pedido
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, partida manual/automática, saídas: 2 S, 2 tempos de partida (t = 0,04 a 300 s),1 HL, UB = 48 a 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm, terminais de parafuso encaixáveis,monitoramento de parada de emergência, portas de segurança, grades de luz.

A pedido
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Ligação de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, partida manual/automática, saídas: 2 normalmente abertas, 2 tempos de comutação(t = 0,04 a 300 s), 1 semicondutor, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, monitoramentoda parada de emergência, portas de proteção, grades de luz.

A pedido
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
GTIN: 4046548056600
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 2 normalmente abertos, 2tempos de comutação (t = 0,04 a 300 s), 1 semicondutor, UB = 48 a 24 V CC, largura: 22,5 mm, terminaiscom força de mola conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção,versão pintada.

A pedido
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
GTIN: 4046548025460
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuito, saídas: 2 normalmente abertos, 2tempos de comutação (t = 0,04 a 300 s), 1 semicondutor, UB = 48 a 240 V CA/CC, largura: 22,5 mm,terminais com força de mola conectáveis, monitoramento da parada de emergência, portas de proteção.

A pedido
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
GTIN: 4046548025620
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada, (t = 0,04a 300 s), UB = 24 V CC, largura: 17,5 mm, terminais conectáveis aparafusados, bloco de contato erelé temporizador para ampliação do contato em combinação com partes de comando de segurança ou para expiração de uma função temporal segura (aperto, retardo, limpeza).

A pedido
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
GTIN: 4046548025491
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais possível, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada,(t = 0,04 a 300 s), UB = 24 V CC,largura: 17,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, bloco decontato e relé temporizador para ampliação do contato em conjunto com partes de comando de segurança ou para expiração de uma função temporal segura (aperto, retardo, limpeza).

A pedido
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
GTIN: 4046548063073
Relé de temporização PNOZsigma (autônomo), entradas: circuito de 1 canal, saídas: 3 tempos de comutação, 1 normalmente fechado, (t = 0,04 a300 s), UB = 24 V CC, largura: 17,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, bloco de contato e relé detemporização para ampliação do contato em conjunto com partes de comando de segurança ou para expiração de uma função temporal segura(fato, recidiva, limpeza).

A pedido
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
GTIN: 4046548067569
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais possível, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada,(t = 0,04 a 300 s), UB = 24 V CC,largura: 17,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, bloco decontato e relé temporizador para ampliação do contato em conjunto com partes de comando de segurança ou para expiração de uma função temporal segura (aperto, retardo, limpeza), VE = 10 unidades.

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.