text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
9 produtos encontrados
myCore S 150
M1000000
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 150

myCore S individual
M1000099
MYZEL platform module subscription to use the MYZEL Lifecycle Platform. Function size S contains: asset, user and artifact management, dashboards, audit log. Number of digital artifacts: individual agreement

myCore S 8000
M1000050
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 8000

myCore S 32000
M1000070
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 32000

myCore S 16000
M1000060
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 16000

myCore S 75000
M1000040
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 75000

myCore S 18000
M1000030
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 18000

myCore S 5000
M1000020
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 5000

myCore S 500
M1000010
Assinatura do módulo da plataforma MYZEL para o uso da MYZEL LifecyclePlatform. O tamanho da função S inclui: gerenciamento de ativos, usuários eartefatos, painéis de controle, registro de auditoria. Número de artefatosdigitais: 1500

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.