text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals

Numer produktu: 793631
GTIN: 4046548007763
1 zestaw zacisków przyłączeniowych śrubowych.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


 
Ciężar netto 48  
Ciężar brutto 48  
 
Zgodność z RoHS tak  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371391  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002498  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007763  
Tom 0.144  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 2