Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"793631","name":"PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals","price":"0.00","currency":"CAD","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
Numéro de l'article: 793631
GTIN: 4046548007763
1 jeu de borniers de raccordement à vis.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371391 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007763 |
| Volume | 0.144 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 2 |