닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"793631","name":"PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
제품 번호: 793631
GTIN: 4046548007763
연결 단자 1 세트(스크류 타입).
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
환경
| RoHS 준수 | 예 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27371391 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007763 |
| 용량 | 0.144 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 2 |