Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"793631","name":"PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
Ürün numarası: 793631
GTIN: 4046548007763
1 set vida tipi bağlantı terminali.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Çevre
| RoHS uygunluğu | evet |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27371391 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000017 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007763 |
| Cilt | 0.144 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 2 |