Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"793631","name":"PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
Número de producto: 793631
GTIN: 4046548007763
1 juego de bornes de conexión de tornillo.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Medio ambiente
| Conformidad RoHS | sí |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371391 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007763 |
| Volumen | 0.144 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 2 |