Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"793631","name":"PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
Artikelnummer: 793631
GTIN: 4046548007763
1 Satz Anschlussklemmen in Schraubtechnik.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371391 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007763 |
| Volumen | 0.144 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 2 |