text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
Znaleziono 38 produktów
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania zasilania 1-fazowego, stosowany jako element wartości progowej, urządzenie monitorujące ielement sterujący, napięcie pomiarowe stosowane jako napięcie zasilania, 2 styki pomocnicze(Z/O), szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V DC, wejścia pomiarowe niezależne odbiegunowości.

S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Przekaźnik do monitorowania przepięć i zbyt niskiego napięcia oraz kolejności faz w zasilaniu 3-fazowym, 40-400 Hz, napięcie pomiarowe 400/440 V AC, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC, histereza 2%.

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC.

S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościprądu, 12 zakresów pomiarowych 0,01-15 A do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 230-240 V AC.

S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC, wejścia pomiarowe niezależneod biegunowości.

S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Przekaźnik monitorujący maks. wartości prądu, dowolna polaryzacja wejść pomiarowych, 12 zakresów pomiarowych 0,01 - 50 dowyboru, 0,40 - 400 Hz, szerokość 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania maks. wartości prądu, 12 zakresów pomiarowych 0,01-15 A do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania min. i maks. wartościnapięcia, 12 zakresów pomiarowych 0,1-500 V AC/DC do wyboru, 0,40-400 Hz, szerokość = 22,5 mm, UB = 110- 130 V AC.

S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Przekaźnik monitorujący napięcie do monitorowania min. and maks. wartości napięcia, 0,40 - 400 Hz, napięcie pomiarowe 1 V AC/DC,szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.

S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Przekaźnik do monitorowania przepięć i zbyt niskiego napięcia oraz kolejności faz w zasilaniu 3-fazowym, 40-400 Hz, napięcie pomiarowe 415/460 V AC, szerokość 22,5 mm, UB = 230 V AC.

PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Monitorowanie napięcia zwarciowego transformatorów spawalniczych zgodniez VDE 0545,6 pomiary obwodów wejściowych 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz, napięciereakcji 24 V AC/DC, szerokość 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC.

S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 550 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, czas ograniczenia rozruchu 0 s.

S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Monitorowanie mocy czynne odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 550 V AC/DC, 1 wyjście C/O, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 - 20 mA. Szerokość 225 mm, UB = 24 V DC.

S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890020
GTIN: 4046548007084
Monitorowanie mocy czynne odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 wyjście C/O, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 - 20 mA. Szerokość 225 mm, UB = 24 V DC.

S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890060
GTIN: 4046548007046
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie