Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"827100","name":"ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o","price":"193.28","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
Numer produktu: 827100
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania zasilania 1-fazowego,
stosowany jako element wartości progowej, urządzenie monitorujące ielement sterujący,
napięcie pomiarowe stosowane jako napięcie za... Więcej
Cena
€193.28
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Przekaźnik kontroli napięcia, do monitorowania zasilania 1-fazowego, stosowany jako element wartości progowej, urządzenie monitorujące ielement sterujący, napięcie pomiarowe stosowane jako napięcie zasilania, 2 styki pomocnicze(Z/O), szerokość = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 - 230 V |
Typ napięcia zasilania U1 | AC |
Pobór mocy AC | 30 VA |
Dane dotyczące środowiska
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Ciężar netto | 120 g |
Ciężar brutto | 130 g |
Środowisko
Zgodność z RoHS | tak |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548007718 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371801 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001438 |
Tom | 0.255 |