Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"890120","name":"S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC","price":"329.81","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
Numer produktu: 890120
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego
silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 -
415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 w... Więcej
Cena
€329.81
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Monitorowanie mocy czynnej odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 415 V AC/DC, 1 styk przełączny, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 -20 mA, szerokość 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
CCC UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2 W |
Wyłącznik aut.urządzenia maks. | Maks. przekrój przewodu |
Obwód pomiarowy
U meas. range analogue input | 0 - 415 V |
I meas. range analogue input | 18 A |
Zakr.mierz.częs.wejś.analogow. | 0 - 1000 Hz |
Sygnały wyjściowe podczas pracy generatora
Uout w trybie generatora | 0 - -10 V |
Wyjścia przekaźnikowe
Kategoria AC/DC1 stand. | EN 60947-4-1 |
Kategoria AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
Styki bezp.: AC przy UL | 250 V AC |
Materiał styku przekaźnika | AgCdO |
Dane dodatk.styku przekaźnika | + 3,0 µm Au |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Temperatura pracy | 0 - 55 °C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Odstęp i odl. izol. do | EN 60947-1 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
Materiał górnej części obudowy | PPO UL 94 V0 |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Styl zacisków | stałe |
Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 10 AWG |
Wysokość | 87 mm |
Szerokość | 22.5 mm |
Głębokość | 121 mm |
Ciężar netto | 130 g |
Ciężar brutto | 140 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548006995 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27210127 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002479 |
Tom | 0.284 |