text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC

Numer produktu: 890030
GTIN: 4046548007077
Monitorowanie mocy czynne odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 550 V AC/DC, 1 wyjście C/O, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 - 20 mA. Szerokość 225 mm, UB = 24 V DC.

Sztuka

Cena

€339.70

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Monitorowanie mocy czynne odpowiednie dla zasilania 1- i 3-fazowego dla silników sterowanych częstotliwością, 9 zakresów pomiarowych 0 - 1000Hz, napięcie pomiarowe 0 - 550 V AC/DC, 1 wyjście C/O, 1 wyjście analogowe 0 - 10 V DC lub 4 - 20 mA. Szerokość 225 mm, UB = 24 V DC.

Potwierdzenie CE  
CCC  
UKCA  
Na liście cULus  
 
Napięcie zasilania (V) 24  V
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 2  W
Wyłącznik aut.urządzenia maks. Maks. przekrój przewodu  
U meas. range analogue input 0 - 550  V
I meas. range analogue input 9  A
Zakr.mierz.częs.wejś.analogow. 0 - 1000 Hz  
Uout w trybie generatora 0 - -10 V  
Kategoria AC/DC1 stand. EN 60947-4-1  
Kategoria AC15/DC13sta. EN 60947-5-1  
Styki bezp.: AC przy UL 250 V AC  
Materiał styku przekaźnika AgCdO  
Dane dodatk.styku przekaźnika + 3,0 µm Au  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-78  
Temperatura pracy 0 - 55  °C
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
EMC wg standardu... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Odstęp i odl. izol. do EN 60947-1  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP40  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe dowolne  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Materiał górnej części obudowy PPO UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Styl zacisków stałe  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 10 AWG  
Wysokość 87  mm
Szerokość 22.5  mm
Głębokość 121  mm
Ciężar netto 130  g
Ciężar brutto 140  g
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27210127  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000026  
Funkcja odniesienia ETIM EC002479  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007077  
Tom 0.283  dm3
Harmonized System Code 90303370  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1