Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400305","name":"PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c","price":"12.89","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c
Numer produktu: 400305
PITestop, blok styków, 1 N/C z monitorowaniem, zacisk śrubowy.
Cena
€12.89
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
Na liście cULus
EAC (Europa i Azja) TÜV |
Automonitorowanie | ja |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Min. prąd stykowy | 1 |
Wyłącznik awaryjny
Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
Materiał styku E-STOP | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-30
85 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 37 |
Szerokość | 27 |
Głębokość | 43.6 |
Ciężar netto | 29 |
Ciężar brutto | 33 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Kod EAN | 4046548003758 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371302 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000041 |
Tom | 0 |