Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400302","name":"PIT esb2.2 contact block 2 n/c","price":"9.94","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}

Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
Numer produktu: 400302
PITestop, blok styków, 2 N/C, zacisk śrubowy.
Cena
€9.94
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
Na liście cULus
EAC (Europa i Azja) TÜV |
Automonitorowanie | nie |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Min. prąd stykowy | 1 |
Wyłącznik awaryjny
Poj.przełączn. E-STOP wg normy | EN 60947-5-1 |
Materiał styku E-STOP | AgNi |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -30 - 85 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 37 mm |
Szerokość | 27 mm |
Głębokość | 43.6 mm |
Ciężar netto | 30 g |
Ciężar brutto | 33 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371302 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC000041 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
GTIN | 4046548003789 |
Tom | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ilość na jednostkę opakowania | 1 |