Zabezpiecz swoją aplikację w sposób ekonomiczny i skuteczny za pomocą barier świetlnych firmy Pilz. Zasięg działania do 55 m sprawia, że doskonale nadają się do wyznaczania strefy zewnętrznej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jedno-, czy wielowiązkowych barier świetlnych, w serii PSENopt i PSENopt II, masz do dyspozycji bariery typu 2, 3 i 4.
Bariera świetlna do ochrony ciała
Szeroki zakres działania dla dużych punktów dostępu
Korzyści z zastosowania barier świetlnych firmy Pilz
- Zasięg działania do 55 m
- Szeroka gama możliwości aplikacji
- Zgodność i certyfikacja według norm PN-EN IEC 61508 i PN-EN IEC 61496-1/-2 (Typ 3)
- Do wykorzystania w aplikacjach do poziomu PL d/SIL CL 2
- Ekonomiczne rozwiązanie w połączeniu z naszą bezpieczną technologią sterowania
Twój wybór barier świetlnych do ochrony ciała
PSENopt bariera świetlna z pojedynczą wiązką świetlną
- Służy do ochrony dostępu do miejsc niebezpiecznych lub stref zagrożenia
- Bariery świetlne spełniają wymagania normy PN-EN IEC 61496-1/2 do PL e w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami analizującymi, takimi jak na przykład PNOZmulti.
- Bariera świetlna z pojedynczą wiązką świetlną odpowiednia do aplikacji o ograniczonych przestrzeniach
- Połączenie: złącze M12, 4-pinowe
PSENop – Bariera świetlna z wieloma wiązkami świetlnymi
Bariery świetlne serii PSENopt z wieloma wiązami świetlnymi są dostępne w wersjach typu 2 i typu 4 do ochrony ciała.
- Do stosowania w aplikacjach aż do PL c według normy PN-EN ISO 13849-1
- Zintegrowane funkcje mutingu, blankingu i łączenia kaskadowego
- Możliwość rozbudowy o odpowiednie akcesoria w postaci ramion i czujników mutingu
- Wymiary: 35 x 41,2 mm
- Połączenie: Odbiornik 1 x złącze M12, 8-pinowe / Nadajnik 1 x złącze M12, 4-pinowe
- Szybki, prosty montaż, instalacja i uruchomienie
PSENopt II – Wytrzymała bariera świetlna
Nasze produkty z serii PSENopt II obejmują bariery świetlne typu 3 i 4 do ochrony ciała. Bariery świetlne typu 3 są specjalnie zaprojektowane do aplikacji wymagających zapewnienia PL d. Ponadto uzyskały one certyfikat UL jako pierwsze na świecie bariery świetlne typu 3!
- Wysoka wytrzymałość do ochrony przed wstrząsami, kolizjami i drganiami
- Do zastosowania w aplikacjach do PL d (typ 3) i PL e (typ 4) zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
- Połączenie: Odbiornik i nadajnik są wyposażone w 1 x złącze pigtail M12, 5-pinowe
- Wymiary: 35 x 40 mm
- Dzięki kodowaniu w pobliżu można zainstalować blisko siebie kilka barier świetlnych
- Proste podłączenie i montaż
- Możliwość rozbudowy o odpowiednie akcesoria w postaci ramion i czujników mutingu
Dla obu grup produktów PSENopt i PSENopt II dostępny jest szeroki wybór akcesoriów – od luster odchylających i kolumn zabezpieczających po ramiona do mutingu. Odpowiednie przewody, złącza i adaptery znajdują się w sekcji Technologia przyłączeniowa. Zapoznaj się z nimi już teraz!
Ekonomiczne zabezpieczenie dużych obszarów
Bariery świetlne do ochrony ciała są stosowane głównie w aplikacjach, w których konieczne jest zabezpieczenie dużego obszaru. Zapewniają one zasięg działania do 55 m. W połączeniu ze zwierciadłami możliwe jest również zabezpieczenie wielu stron za pomocą jednej bariery świetlnej. Odpowiedni sterownik bezpieczeństwa zapewnia optymalną ochronę pracowników i instalacji.
Zabezpieczanie otwartych stref niebezpiecznych i punktów interwencji
Zabezpieczenie dostępu do stanowisk zrobotyzowanych bez fizycznych barier za pomocą barier świetlnych PSENopt II
- Monitorują one wejście do strefy zagrożenia
- Robot jest wyłączany, gdy przerwana zostanie wiązka bariery świetlnej.
- Ponowne uruchomienie może nastąpić po zresetowaniu sterownika
Zabezpieczenie obszaru z wielu stron za pomocą bariery świetlnej PSENopt i dwóch zintegrowanych kolumn lustrzanych
- Monitorowanie do trzech kierunków za pomocą tylko jednej pary barier kurtyn świetlnych i dwóch kolumn lustrzanych
- Ograniczone okablowanie, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce i niższe koszty
- Zastosowanie luster znacznie rozszerza chronione pole
- Idealne również do większych instalacji produkcyjnych, obejmujących frezarki bramowe do obróbki metalu i drewna
Safety Distance Calculator firmy Pilz
Odległość bezpieczeństwa dla fotokomórki – obliczona bezpośrednio za pomocą narzędzia online!
Odpowiednia odległość bezpieczeństwa jest także istotna w aplikacjach związanych z zapewnieniem ochrony ciała. Safety Distance Calculator firmy Pilz umożliwia szybkie i łatwe obliczenie wymaganej odległości oraz oferuje sugestie odpowiednich produktów.
Muting – zwiększona wydajność podczas transportowania materiałów w obie strony
Czy w Twoim procesie materiał jest transportowany regularnie w obie strony podczas produkcji? Dzięki funkcji mutingu jest to możliwe – bez przerw w produkcji. Firma Pilz oferuje wiele możliwości integracji. Wszystko dzięki barierom świetlnym serii PSENopt ze zintegrowaną funkcją mutingu lub barierom PSENopt II, w których funkcja mutingu może być zintegrowana z kompaktowym sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2. Poniższy przykład przedstawia aplikację mutingu L do bezpiecznego odbioru materiału.
Zabezpieczenie przenośników w centrach dystrybucyjnych przy użyciu bariery świetlnej PSENopt ze zintegrowaną funkcją mutingu.
- Możliwy jest muting X, T i L
- Wstępnie zmontowane zestawy do mutingu T i L
- Sterownik bezpieczeństwa monitoruje tylko wyjścia bariery świetlnej, a nie funkcję mutingu.
Zabezpieczenie przenośników w centrach dystrybucyjnych z wykorzystaniem barier świetlnych PSENopt II z ramionami do mutingu i kompaktowymi sterownikami bezpieczeństwa PNOZmulti 2.
- PNOZmulti z blokiem mutingu umożliwia realizację mutingu X, T i L
- Wstępnie zmontowane zestawy do mutingu X, T i L
- Ramiona do mutingu są wytrzymałe i łatwe w montażu
Oferujemy również szeroki wybór kurtyn świetlnych do ochrony dłoni i palców:
Nasza oferta produktowa: fotokomórki z pojedynczą wiązką i wieloma wiązkami
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Ameryka Północna i Południowa
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
Europa
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Portugalia: +351 229 407 594
- Turcja: +90 216 577 55 52
- Włochy: +39 0362 1826711
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Austria: +43 1 7986263-444
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Hiszpania: +34 938497433
- Holandia: +31 347 320477
- Irlandia: +353 21 4804983
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Rosja: +7 495 6654993
- Dania: +45 74436332
- Niemcy: +49 711 3409 444
Region Azji i Pacyfiku
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonia: +81 45 471 2281
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Tajlandia: +66 210 54613
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Chiny: +86 400-088-3566
- Tajwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350