Kurtyny świetlne PSENopt i PSENopt II sprawdzają się idealnie w przypadku wszystkich aplikacji wymagających ochrony dłoni. Korzyść: kurtyny optyczne ustawia się blisko strefy zagrożenia, oszczędzając dzięki temu cenne miejsce. Dzięki temu pracownicy mają zapewnioną optymalną ochronę, a przebieg pracy nie jest zakłócony. Idealne dla zakładów produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni. W połączeniu z bezpieczną technologią sterowania Pilz, użytkownik otrzymuje bezpieczne i ekonomiczne kompletne rozwiązanie dla swojej instalacji.
Kurtyna świetlna do ochrony dłoni
Praca bez zakłóceń z optymalną ochroną
Kurtyna świetlna PSENopt – szeroki zakres możliwości zastosowania
Kurtyny świetlne z serii PSENopt mają wszechstronne zastosowania. Oprócz podstawowych kurtyn świetlnych typu 2, PSENopt Advanced oferuje rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking i łączenie kaskadowe. Dzięki smukłej konstrukcji i funkcji łączenia kaskadowego, PSENopt slim doskonale sprawdza się w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni.
- Do stosowania w rozwiązaniach do poziomu PL c (typ 2) i PL e (typ 4) zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
- Rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking, łączenie kaskadowe
- Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty.
- Szybki, prosty montaż, instalacja i uruchomienie
Kurtyna świetlna PSENopt II – wytrzymała w użytku
Wysoka wytrzymałość kurtyn świetlnych PSENopt II zapewnia ochronę przed wstrząsami, kolizjami i wibracjamii umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Oprócz kurtyn świetlnych typu 4 dla aplikacji wymagających poziomu PL e, kurtyna typu 3 zapewnia poziom PL d. Dostępne ramiona mutingu pozwalają na realizację aplikacji mutingu.
- Odporność na wstrząsy do 50 g
- Odporność na pył i zanieczyszczenia
- Zakres temperatur od -25°C do +60°C
- Do zastosowania w aplikacjach do PL d (typ 3) i PL e (typ 4) zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1
- Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu martwych stref (z wyjątkiem chronionego pola o wysokości 150 mm)
- Połączenie: Odbiornik i nadajnik są wyposażone w 1 złącze pigtail M12, 5-pinowe
- Wymiary: 35 x 40 mm
- Dzięki kodowaniu możliwe jest zainstalowanie kilku kurtyn świetlnych w niewielkiej odległości od siebie.
- Proste podłączenie i montaż
Dla obu grup produktów PSENopt i PSENopt II dostępny jest szeroki wybór akcesoriów – od luster odchylających i kolumn zabezpieczających po ramiona do mutingu. Odpowiednie przewody, złącza i adaptery znajdują się w sekcji Technologia przyłączeniowa. Zapoznaj się z nimi już teraz!
Korzyści
- Certyfikaty bezpieczeństwa: dostępne są kurtyny optyczne typu 3 do rozwiązań do poziomu PL d według normy PN-EN IEC 61496, a także kurtyny optyczne typu 4.
- Idealne do ograniczonych przestrzeni
- Wysoka wydajność: krótki czas reakcji i brak martwych stref
- Diagnostyka przyjazna dla użytkownika, z wykorzystaniem diod LED skracających czasy przestojów
- Prosty i szybki montaż
- Dzięki odporności na wstrząsy 50 g, PSENopt II nadają się do użytku w trudnych warunkach przemysłowych.
- Kompletna oferta: sterownik, kurtyna optyczna oraz kompleksowe usługi i szkolenia
Zoptymalizowane pod względem przestrzeni aplikacje wykorzystujące kurtyny bezpieczeństwa do ochrony dłoni
Nasze kurtyny świetlne PSENopt i PSENopt II stanowią doskonałe zabezpieczenie do ochrony dłoni i umożliwiają optymalizację warunków przestrzennych. W połączeniu z technologią sterowania Pilz, użytkownik otrzymuje bezpieczne i ekonomiczne kompletne rozwiązanie dla swojej instalacji.
Zabezpieczenie linii pras z wielu stron za pomocą kurtyny świetlnej PSENopt II i dwóch kolumn lustrzanych
- Zabezpieczenie obszaru wejścia i wyjścia w celu wymiany narzędzi
- Oszczędź na miejscu, kosztach i czasie instalacji
Zabezpieczenie dostępu dzięki kurtynie świetlnej PSENopt Advanced z wbudowaną funkcją łączenia kaskadowego
- Proste zabezpieczanie sąsiadujących chronionych pól, takich jak przednia, górna i tylna część maszyny, przy użyciu tylko jednej kurtyny świetlnej.
- Skuteczna ochrona przed wtargnięciem i dostępem z tyłu
- Idealne rozwiązanie dla małych maszyn o ograniczonej przestrzeni.
- Prosta konfiguracja i uruchomienie dzięki zastosowaniu PSENopt Configurator
Kurtyna świetlna PSENopt slim dobrze chroni aplikacje o krytycznym znaczeniu dla przestrzeni
- Idealne do ograniczonych przestrzeni, a także drzwi i bram
- Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty.
- Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu martwych stref
- Skuteczna ochrona przed wtargnięciem i dostępem z tyłu
Safety Distance Calculator firmy Pilz
Odpowiednia odległość bezpieczeństwa dla kurtyny świetlnej
Zapewniamy pomoc w wyznaczeniu bezpiecznej odległości dla kurtyn świetlnych za pomocą naszego kalkulatora Safety Distance Calculator. Wymagana odległość jest wyznaczana na podstawie normy PN-EN ISO 13855 i informacji podanych przez użytkownika. Następnie dobierane są odpowiednie produkty.
Więcej informacji:
Dowiedz się więcej o działaniu naszych kurtyn świetlnych!
Nasze fotokomórki/kurtyny optyczne do ochrony ciała i palców:
Nasza oferta produktowa
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Ameryka Północna i Południowa
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Meksyk: +52 55 5572 1300
Europa
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Irlandia: +353 21 4804983
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Turcja: +90 216 577 55 52
- Włochy: +39 0362 1826711
- Rosja: +7 495 6654993
- Portugalia: +351 229 407 594
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Holandia: +31 347 320477
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
- Hiszpania: +34 938497433
- Dania: +45 74436332
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Austria: +43 1 7986263-444
Region Azji i Pacyfiku
- Tajlandia: +66 210 54613
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Chiny: +86 400-088-3566
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japonia: +81 45 471 2281
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Singapur: +65 6829 2920
- Tajwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)