Bezpieczna automatyzacja systemów wózków AGV

Mężczyzna na produkcji obok systemu wózków AGV

Nasze rozwiązanie do automatyzacji wózków AGV, systemów wózków AGV (AGVS) oraz platform mobilnych (AMR) to bezpieczne i kompletne rozwiązanie obejmujące technologię czujników, technologię sterowania i inne komponenty bezpieczeństwa. Zapewniamy doradztwo obejmujące wszystko, czego potrzebujesz, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do systemu wózków AGV – od zabezpieczenia rozwiązania dzięki monitorowaniu obszaru produkcyjnego, aż po kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów: od zakupu, przez opracowanie koncepcji systemowych w fazie projektowania, aż po uruchomienie platform mobilnych zgodnie z normą ISO 3691-4 – oferujemy odpowiednie usługi i szkolenia.

Ochrona przed kolizją dla ludzi i systemu wózków AGV

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan – zdjęcie produktu

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan umożliwia zabezpieczenie i wydajne monitorowanie obszaru działania wózków AGV. Skaner PSENscan wykrywa obiekty na drodze pojazdu i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo nawet przy wysokich prędkościach bez utraty wydajności. Możliwe jest zaprogramowanie do 70 chronionych obszarów oraz ich dynamiczne modyfikowanie podczas pokonywania zakrętów lub omijania przeszkód. Chroniony obszar jest programowany w oparciu o bezpośrednią analizę wejść enkodera w skanerze laserowym.

Wykrywaj, lokalizuj i przemieszczaj się bezpiecznie!

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan dostarcza danych o odległości na potrzeby lokalizacji i nawigacji. Dane te można wykorzystać bezpośrednio za pośrednictwem biblioteki C++ lub jako moduły ROS. Można je wykorzystać do własnego algorytmu SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). W ten sposób generowane są mapy otoczenia, w oparciu o które system wózków AGV jest w stanie unikać przeszkód. Użytkownicy zyskują możliwość bardziej dynamicznego, a w efekcie bezpieczniejszego wdrażania aplikacji mobilnych w środowiskach produkcyjnych.

białej księdze poświęconej robotyce mobilnej znajdziesz o wiele więcej informacji na temat wykorzystania danych z pomiarów odległości lokalizacji robotów.

Wystarczy odpowiednia integracja!

Połączenie laserowego skanera bezpieczeństwa PSENscan, modułowego przekaźnika bezpieczeństwa myPNOZ oraz urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących PITestop i PITsign pozwala uzyskać zoptymalizowane pod względem kosztów rozwiązanie złożone z wzajemnie kompatybilnych komponentów. Oprócz rozwiązań dla bezpiecznej automatyzacji dysponujemy również pakietem usług, dzięki którym zapewnimy bezpieczną eksploatację systemów wózków AGV.

Korzystając z naszych usług, zyskujesz:

  • Kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa od jednego dostawcy oszczędza czas i pieniądze
  • Wytrzymałe komponenty stanowią gwarancję wysokiej dostępności
  • Otwarte interfejsy z myślą o większej elastyczności
  • Ocena zgodności, m.in. oznakowanie znakiem CE systemu wózków AGV, a w razie potrzeby całego rozwiązania, i także szkolenia i konsulting
  • Dostosowanie rozwiązania obejmującego systemy wózków AGV do wymagań normy ISO 3691-4
Dwaj mężczyźni podający sobie ręce

Możliwość realizacji indywidualnej aplikacji zrobotyzowanej

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Meksyk: +52 55 5572 1300
  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Holandia: +31 347 320477
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Dania: +45 74436332
  • Portugalia: +351 229 407 594

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Singapur: +65 6839 2920
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Chiny: +86 400-088-3566
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe