Nasze partnerstwa w zakresie CAD dotyczące kompleksowych procesów inżynieryjnych

Ustrukturyzowane, starannie przemyślane procesy mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przebiegu procesów automatyzacji .  Nasza współpraca w zakresie CAD stanowi podstawę kompleksowych, przyszłościowych rozwiązań obejmujących cały cykl życia maszyn i instalacji – od etapu projektowania po eksploatację i konserwację.  

Wspólnie z naszymi partnerami – firmami EPLAN, WSCAD oraz Zuken  – dążymy do zapewnienia cyfrowego wsparcia dla procesów projektowania i dokumentacji w inżynierii oraz do zapewnienia gwarancji wysokiej spójności danych. 

Przegląd naszych partnerów w dziedzinie CAD:

Sieć partnerska EPLAN

Logo sieci partnerskiej EPLAN
Osoba ta sprawdza i podłącza kable w szafie sterowniczej zawierającej elementy technologii bezpieczeństwa i automatyki

EPLAN jest wiodącym dostawcą oprogramowania i usług mających na celu skuteczne uporządkowanie, uproszczenie i przyspieszenie procesów inżynieryjnych w dziedzinach elektrotechniki, automatyki i mechatroniki. 

Firma Pilz należy do sieci partnerskiej EPLAN Partner Network (EPN), która została utworzona na początku 2021 r. i skupia ogólnoświatową wiedzę i doświadczenie ponad 60 partnerów. Celem sieci jest ułatwienie klientom integracji systemów poprzez współpracę między różnymi dostawcami. Współpraca w ramach EPN opiera się na wiążących, wzajemnie określonych celach w zakresie rozwoju i wspierania interfejsów. Przynosi to korzyści zarówno użytkownikom końcowym różnych rozwiązań programowych, jak i zaangażowanym firmom partnerskim. Firma Pilz jest partnerem technologicznym sieci EPN od samego początku.

Makra produktów dla naszych urządzeń są dostępne na portalu EPLAN Data Portal. W narzędziu EPLAN można znaleźć dane artykułów i makra szaf sterowniczych 3D dla naszych produktów.

Oznacza to, że dostęp do danych można uzyskać zarówno za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak i poprzez portal EPLAN Data Portal. Nasze makra są dostępne w językach niemieckim i angielskim. Przekonujące zdjęcia produktów i komponentów pomogą Ci wybrać odpowiednie makra produktów. Co więcej, schematy złączy wbudowane w nasze makra szaf sterowniczych 3D w programie EPLAN Pro Panel ułatwiają stworzenie niezawodnego cyfrowego bliźniaka danej szafy sterowniczej. Standardowe makra, przetestowane przez firmę Pilz, ograniczają ilość wymaganej dokumentacji, pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększają pewność planowania. 

Dzięki eBUILD Free można w prosty sposób samodzielnie skonfigurować własny schemat połączeń pasujący do produktu. 

Samouczki dotyczące bezpłatnego narzędzia EPLAN eBUILD Configurator

Z naszych samouczków w serwisie YouTube dowiesz się, jak automatycznie utworzyć schemat połączeń dla produktów Pilz za pomocą portalu EPLAN! Więcej filmów zostanie opublikowanych wkrótce. Wyjaśnimy w nich, jak korzystać z bezpłatnego konfiguratora EPLAN eBUILD w połączeniu z naszymi produktami.

Osoba przegląda na tablecie treści cyfrowe dotyczące automatyki przemysłowej

Współpraca z WSCAD

Logo WSCAD
Osoba sprawdza okablowanie oraz konfigurację elementów bezpieczeństwa i automatyki w otwartej szafie sterowniczej

WSCAD to pierwsze oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie E-CAD zaprojektowane specjalnie z myślą o inżynierii mechanicznej, automatyce budynkowej i branży elektrycznej. Te zaawansowane rozwiązania inżynieryjne pomagają użytkownikom zautomatyzować rutynowe zadania oraz wdrożyć cały proces rozwoju produktu w sposób bardziej wydajny i uporządkowany.

Współpraca między firmami Pilz i WSCAD dopuszcza klientom dostęp do zweryfikowanych danych technicznych firmy Pilz bezpośrednio w systemie WSCAD.

Danych tych nie trzeba już tworzyć ręcznie; są one dostępne do pobrania za pośrednictwem platformy WSCAD Universe i można z nich korzystać bezpośrednio w systemie E-CAD. Pozwala to ograniczyć liczbę błędów i zapewnia wysoką jakość danych. W rezultacie czas pracy projektów ulega znacznemu skróceniu, a złożone procesy planowania stają się zauważalnie prostsze.

W pierwszej fazie współpracy przygotowano dane techniczne firmy Pilz w taki sposób, aby można je było przekonwertować do formatu WSCAD. Kolejnym krokiem jest utworzenie odpowiednich makr logicznych w systemie WSCAD ELECTRIX AI.

Współpraca z firmą Zuken

Logo Zuken
Oprogramowanie Zuken E3.series do projektowania elektrycznego schematów obwodów i sterowników bezpieczeństwa na stacji roboczej CAD

Zuken to renomowany dostawca rozwiązań inżynieryjnych i powiązanych usług w zakresie projektowania produktów elektrycznych i elektronicznych. Rozwiązania te wspierają spójne i identyfikowalne projektowanie złożonych systemów w różnych dziedzinach inżynierii.

Część współpracy między firmami Pilz i Zuken koncentruje się na zapewnianiu praktycznego wsparcia dla procesów planowania i projektowania w dziedzinie technologii automatyki.

W tym celu firma Pilz udostępnia użytkownikom systemu Zuken E3.series zweryfikowane dane techniczne. Firma Zuken opracowuje rozwiązanie służące do konwersji i przygotowania tych danych do wykorzystania w środowisku E3.series.

Po przygotowaniu danych firma Pilz przeprowadza wyrywkowe kontrole w celu zapewnienia wysokiej jakości danych. Dane, których jakość została zweryfikowana, są następnie dostępne do pobrania za pośrednictwem platformy CADENAS i mogą być wykorzystywane bezpośrednio w istniejących środowiskach projektowych.

Włączenie danych do systemu Zuken dopuszcza ich płynne wykorzystanie w ramach istniejących procesów CAD i inżynieryjnych oraz wspiera spójne procedury pracy w zakresie projektowania i rozwoju układów elektrycznych.

HIT
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Ameryka Północna i Południowa

  • Brazylia: + 55 11 4942-7032
  • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Meksyk: +52 55 5572 1300

Europa

  • Belgia: +32 9 321 75 70
  • Irlandia: +353 21 4804983
  • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
  • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Turcja: +90 216 577 55 52
  • Włochy: +39 0362 1826711
  • Rosja: +7 495 6654993
  • Portugalia: +351 229 407 594
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Holandia: +31 347 320477
  • Niemcy: +49 711 3409 444
  • Wielka Brytania: +44 1536 460866
  • Hiszpania: +34 938497433
  • Dania: +45 74436332
  • Szwajcaria: +41 62 889 79 32
  • Austria: +43 1 7986263-444

Region Azji i Pacyfiku

  • Tajlandia: +66 210 54613
  • Korea Południowa: +82 31 778 3390
  • Chiny: +86 400-088-3566
  • Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonia: +81 45 471 2281
  • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Tajwan: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Otwarty formularz kontaktowy
Telefon:+49 711 3409 444
E-mail: [email protected]

Co możemy dla Ciebie zrobić?


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe