Platforma MYZEL pozwala łatwo zweryfikować w dowolnym momencie zgodność z przepisami prawa oraz bezpieczeństwo w całym cyklu życia maszyny. Dzięki Myzel ważne dokumenty, certyfikaty, rejestry i dane pracowników są zawsze dostępne i aktualne. Dzięki temu zawsze masz pełny podgląd sytuacji i możesz podejmować odpowiednie działania w nagłych wypadkach.
MYZEL Lifecycle Platform
Myzel Lifecycle – bezpieczeństwo ludzi i maszyn w ramach jednego pakietu oprogramowania
Manage your machine lifecycle! Digital. Bezpiecznie. Pewnie.
Bezpieczne procesy do ochrony pracowników, ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz ochrony danych produkcyjnych!
Odpowiedź na Twoje pytania. Nasze rozwiązanie SaaS (Software-as-a-Service) pomaga pokonywać codzienne wyzwania.
Umożliwia zarządzanie personelem i maszynami za pomocą jednej platformy oraz zapewnia zgodność z przepisami prawa i wymogami bezpieczeństwa.
- Jakie przeglądy maszyny zostały już przeprowadzone?
- Czy wszystkie środki ochrony spełniają wymagania norm?
- Gdzie znajdę dokumentację dotyczącą walidacji stanu bezpieczeństwa?
- Jak mogę wywiązać się z obowiązku dostarczenia dokumentacji?
- Czy moi pracownicy są wystarczająco wykwalifikowani?
- Czy wszystkie certyfikaty są ważne?
- Co robić w razie wypadku?
Myzel Lifecycle pomaga chronić cztery podstawowe wartości:
Ochrona pracowników
Podgląd wszystkich maszyn i kwalifikacji pracowników wraz z datą ważności obowiązywania ich kwalifikacji.
Ochrona odpowiedzialności cywilnej
Kompletna, uporządkowana dokumentacja w zakresie ochrony personelu i maszyn chroni Cię przed odpowiedzialnością prawną.
Produktywność
Minimalizacja przestojów produkcyjnych dzięki łatwo dostępnej dokumentacji dotyczącej konserwacji lub zarządzania w nagłych wypadkach.
Ochrona danych
Bezpieczne przechowywanie danych zgodne z zasadami ich ochrony wraz z zarządzaniem uprawnieniami dostępu do maszyn.
myCore – podstawa naszej platformy
Podstawą naszego rozwiązania jest moduł myCore. To tutaj odbywa się zarządzanie zasobami, takimi jak pracownicy, maszyny i podzespoły. Można do nich przypisać różne dokumenty cyfrowe, takie jak: instrukcje, raporty z walidacji, deklaracje zgodności, wytyczne dotyczące BHP, plany konserwacji lub certyfikaty szkoleń. Następnie można je bezpiecznie przechowywać w uporządkowany sposób.
Wszystko dostępne jednym kliknięciem.
Możliwość personalizacji panelu sterowania zapewnia przejrzysty i prosty przegląd stanu zasobów, umożliwiając natychmiastowe określenie obszarów wymagających podjęcia działań. Rozwiązanie dostarcza w czasie rzeczywistym następujące informacje:
- Zakres, w jakim zrealizowano cztery podstawowe wartości: ochronę odpowiedzialności cywilnej, ochronę pracowników, ochronę danych i produktywność
- Aktualny przegląd kwalifikacji pracowników
- Aktualny status stanu zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
- Dokumenty, których ważność wkrótce wygaśnie
myCore to punkt wejścia do platformy Myzel. Możesz skorzystać z funkcji myCore lub dodać inne predefinowane procesy związane z oceną stanu bezpieczeństwa oraz obsługi instalacji i maszyn.
Bezpieczne procesy – wsparcie w codziennej pracy
mySafeDesign – z myślą o bezpiecznym projektowaniu maszyn
Producentom i użytkownikom maszyn oferujemy moduł mySafeDesign obejmujący takie funkcje, jak ocena ryzyka i walidacja. Predefiniowane procesy ułatwiają przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla nowej maszyny lub maszyny, dla której wprowadzono istotne zmiany, które wymagają przeprowadzenia ponownej oceny ryzyka. Powstałe dokumenty są bezpiecznie przechowywane w module myCore.
mySafeOperation – z myślą o bezpiecznej obsłudze maszyn
Użytkownikom maszyn oferujemy zestaw standardowych procesów zdefiniowanych w module mySafeOperation. Predefiniowane procesy zapewniają wsparcie dokumentacyjne podczas obsługi maszyn w zakresie ich konserwacji i przeglądów, pomagając w ten sposób zachować zgodność z przepisami prawnymi. Dokumentacja jest bezpiecznie przechowywana w module myCore.
myAccessControl – z myślą o zarządzaniu dostępem do maszyn
Dzięki procesom zaimplementowanym w module myAccessControl możesz zarządzać uprawnieniami dostępu swoich pracowników. Zyskasz pewność, że każda osoba ma dostęp wyłącznie do tych maszyn i funkcji, które odpowiadają jej uprawnieniom.
Zalety w skrócie
- Cyfrowa platforma Myzel: dostępna przez całą dobę z dowolnego miejsca.
- Uporządkowane przechowywanie dokumentów: Bezpieczeństwo, identyfikowalność, zgodność z przepisami i ochrona odpowiedzialności cywilnej.
- Predefinowane procesy: Cyfrowe listy kontrolne zapewniają dokumentację wolną od błędów.
- Przejrzystość: Scentralizowany przegląd statusu wszystkich zadań w całym cyklu życia maszyny.
- Minimalne ryzyko odpowiedzialności cywilnej: Pełna dokumentacja dotycząca wszystkich wymaganych aspektów bezpieczeństwa.
- Większe bezpieczeństwo: Pracownicy są chronieni poprzez ich identyfikację i eliminację zagrożeń.
- Większa wydajność: Zautomatyzowane procesy, skrócone do minimum przestoje i przejrzysty sposób prezentowania danych optymalizują produktywność.
- Oszczędność czasu: Mniejsze obciążenie pracą administracyjną pozwala osobom odpowiedzialnym skupić się na swoich podstawowych zadaniach.
- Najwyższy standard bezpieczeństwa: Dane są przechowywane na terenie UE, a platforma posiada certyfikaty zgodności z normami ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018.
Samouczki wideo dla platformy MYZEL Lifecycle Platform
- Jak uzyskać dostęp do platformy MYZEL Lifecycle Platform?
- Jak zarządzać dostępem do platformy MYZEL Lifecycle Platform?
- Jak zarządzać zgodnością maszyn i użytkowników na MYZEL Lifecycle Platform?
- Jak walidować zasoby na MYZEL Lifecycle Platform?
- Jak zarządzać systemem I.A.M. na platformie MYZEL Lifecycle Platform?
- Jak dokonywać oceny ryzyka na MYZEL Lifecycle Platform?
- Jak zarządzać zasobami na platformie MYZEL Lifecycle Platform?
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: [email protected]
Ameryka Północna i Południowa
- Meksyk: +52 55 5572 1300
- Brazylia: + 55 11 4942-7032
- Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Turcja: +90 216 577 55 52
- Austria: +43 1 7986263-444
- Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Włochy: +39 0362 1826711
- Holandia: +31 347 320477
- Szwajcaria: +41 62 889 79 32
- Hiszpania: +34 938497433
- Belgia: +32 9 321 75 70
- Rosja: +7 495 6654993
- Irlandia: +353 21 4804983
- Niemcy: +49 711 3409 444
- Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
- Wielka Brytania: +44 1536 460866
- Dania: +45 74436332
- Portugalia: +351 229 407 594
Region Azji i Pacyfiku
- Tajwan: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Nowa Zelandia: +64 9 6345350
- Korea Południowa: +82 31 778 3390
- Singapur: +65 6839 2920
- Japonia: +81 45 471 2281
- Tajlandia: +66 210 54613
- Australia (połączenie bezpłatne): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Chiny: +86 400-088-3566