text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PLID d1

Productnummer: 774260
GTIN: 4046548067101
PNOZ, accessoires, veilige kabelbewaking van een 2-draads kabel op kortsluiting, onderlinge sluiting en kabelbreuk, testpuls-signaalsensorvoor verwerkingseenheid PNOZ e8.1p, handmatige test bij maakcontact 1n/o, continutest bij verbreekcontact 1n/c, maximale kabellengte 3000 m, uitvoering met schroefklem.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€389.28

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PNOZ, accessoires, veilige kabelbewaking van een 2-draads kabel op kortsluiting, onderlinge sluiting en kabelbreuk, testpuls-signaalsensorvoor verwerkingseenheid PNOZ e8.1p, handmatige test bij maakcontact 1n/o, continutest bij verbreekcontact 1n/c, maximale kabellengte 3000 m, uitvoering met schroefklem.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Bron van interne spanning via verwerkingseenheid  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -30 - 70  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Max. kabellengte 3000  m
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 22 - 14 AWG  
Afmeting hoogte 36  mm
Afmeting breedte 26  mm
Afmeting diepte 12.1  mm
Nettogewicht 10  g
Brutogewicht 29  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27141990  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067101  
Volume 0.276  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1