关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"774260","name":"PLID d1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
实际产品可能有所不同
PLID d1
产品物料号: 774260
GTIN: 4046548067101
PNOZ ,附件, 2 线路短路安全线路检查
,触点短路和断路,测试评估设备 PNOZ e8.1p 的脉冲信号输入
,带 1N/O 触点的手动测试,
带 1N/C 的连续测试,最大电缆长度 3000 m ,
带螺丝接线端子的型号。
逐步淘汰文章
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
技术数据
电气数据
| 内部电压源 | 通过评估设备 |
环境数据
| 设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
| 以摄氏度一表示的环境温度 | -30 - 70 °C |
| 湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
| 允许/不允许凝结 | 不允许 |
| EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
| 应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
| 过电压等级 | 三 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
| 保护类型,安装 | |
| 保护类型,机壳 | IP40 |
| 端子保护类型 |
机械数据
| 安装位置 | 任意 |
| 最大的电缆长度 | 3000 m |
| 壳体材料下部 | PC |
| 连接端子 | 螺丝式端子 |
| 端子样式 | 固定式 |
| 柔性AWG导体的允许截面面积 | 22 - 14 AWG |
| 高度尺寸 | 36 mm |
| 宽度尺寸 | 26 mm |
| 深度尺寸 | 12.1 mm |
| 净重 | 10 g |
| 总重 | 29 g |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 是的 |
| RoHS (除) ,符合直接指令。 | 7C i |
| 符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
| REACh 所含物质 | 氧化铅 |
| 污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
| CAS号 | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27141990 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000019 |
| ETIM 引用功能 | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067101 |
| 卷宗 | 0.276 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |