Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"774260","name":"PLID d1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0200","00100002007085","0010000200708580NR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PLID d1
Numero dell'articolo: 774260
GTIN: 4046548067101
PNOZ, accessorio, dispositivo per il controllo sicuro dei cavi di uncavo a 2 fili per
cortocircuito, collegamento incrociato e rottura del cavo, segnalatoretrigger di test per
dispositivo di controllo PNOZ e8.1p, test manuale in caso di contatto dichiusura 1n/o,
test permanente in caso di contatto aperto 1n/c, lunghezza max. cavo3000 m,
versione co...
Altri
Articolo in corso di dismissione
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PNOZ, accessorio, dispositivo per il controllo sicuro dei cavi di uncavo a 2 fili per cortocircuito, collegamento incrociato e rottura del cavo, segnalatoretrigger di test per dispositivo di controllo PNOZ e8.1p, test manuale in caso di contatto dichiusura 1n/o, test permanente in caso di contatto aperto 1n/c, lunghezza max. cavo3000 m, versione con morsetto a vite.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Fonte della tensione interna | su rilevatore |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Lunghezza max. conduttore | 3000 m |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 22 - 14 AWG |
| Altezza | 36 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Profondità | 12.1 mm |
| Peso netto | 10 g |
| Peso lordo | 29 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27141990 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC002586 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067101 |
| Volume | 0.276 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |