text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PLID d1

Tuotenumero: 774260
GTIN: 4046548067101
PNOZ, tarvike, 2-johtimisen linjan turvallinen valvonta oikosulkua, ristikytkentää ja linjakatkoa varten, testipulssisignaalinlähetin arviointiyksikköön PNOZ e8.1p, manuaalinen testi koskettimella 1n/o, jatkuvatoiminen testi koskettimella 1n/c, kaapelin enimmäispituus 3000m, ruuviliittimet.

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€447.67

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PNOZ, tarvike, 2-johtimisen linjan turvallinen valvonta oikosulkua, ristikytkentää ja linjakatkoa varten, testipulssisignaalinlähetin arviointiyksikköön PNOZ e8.1p, manuaalinen testi koskettimella 1n/o, jatkuvatoiminen testi koskettimella 1n/c, kaapelin enimmäispituus 3000m, ruuviliittimet.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Sis. jänn. lähde arviointiyksikön kautta  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -30 - 70  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Suurin johtimen pituus 3000  m
Kotelomat. alaosa PC  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Joust. 1 johdin AWG erittely 22 - 14 AWG  
Mitta korkeus 36  mm
Leveysmitta 26  mm
Syvyysmitta 12.1  mm
Nettopaino 10  g
Bruttopaino 29  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27141990  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067101  
Volume 0.276  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1